(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
標準價格:◆◆17,039元-72,023元/個◆◆
※對應RoHS和CE認證。
1.精度高—驅動器和模組之間是閉環控制,即使長時間連續運行,精度變化比傳統螺桿模組小。
2.速度快—直接驅動負載,可實現高速運行,最高速度:2.0m/s。
3.壽命比傳統螺桿模組最高提升2.5倍。
4.MISUMI線性馬達模組標配單動子,可根據使用者需求變更動子數量。
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
【特色】・顯示器軸臂的常用款式・高荷重、低價格款・省空間・可安裝在壁面・鋁框・支柱(Φ40)・軌道
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
30V 符合ULAWM20276規格,耐油性、抗雜訊性優異的雙重屏蔽電纜線。僅有AWG尺寸28,使用雙絞+編織屏蔽+鋁帶,可確實防止雜訊。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
因開有安裝孔,可安裝於平面或支撐架上。Shaft Collar (Clamp) - 3-Hole / 3-Tapped (Coarse)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
此規格內建乾式無給油襯套,適用於垂直方向的動作,減少製作襯套座與組裝的工時。
【規格追加】2020年11月 追加內徑 5、15、18!
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
不但在高精密度‧高剛性的前提下實現了低價位的要求。若選擇進給螺絲規格,還能以更為低廉的價格購入。[High Precision] Linear Ball - Micrometer Head / Feed Screw
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

防震橡膠(不鏽鋼金屬芯) -內螺牙・外螺牙固定型/內螺牙・板固定型-
MISUMI
使用不銹鋼製金屬芯的高導電性橡膠。外螺牙前端有開縫加工,板上開長圓孔,更為容易安裝。Electroconductive Antivibration Rubber Mounts/One End Threaded/One End Tapped
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
Gas Springs - Mounting Orientation Limited Type
【特色】
・限定安裝方向型的氮氣缸。
・行程可從49~360mm中任選。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Casters for Aluminum Extrusions - Double Wheels Swivel
【特色】鋁擠型也可使用的雙輪活動型腳輪。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
間隔環的突起構造可容許大幅偏角和偏心、減輕軸的負擔。Oldham Couplings - Clamping / Set Screw
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆ 373元 - 422元/個◆◆
● 經濟型 鋁合金把手 外裝型
● 外側安裝型鋁合金把手,表面有陽極氧化與滾筒拋光兩種表面處理可選擇。
● 外側安裝型可配合鋁擠型用螺帽一起使用固定在鋁擠型上
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆526元-631元/個◆◆
滾珠滾輪是指用於輸送帶上的自動化生產線上的傳動裝置,是自動化流水線非常重要的金屬配件。
採用整體鋼與不鏽鋼材質,暴露於空氣中流水線自動化作業也不易生鏽,輸送產品在流水線上運動。
是自動化流水線的附屬商品,高精密的滾珠滾輪具有非常標準的精度,即使損壞也便於更換。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆101元-243元/個◆◆
分度定位柱又稱分度銷,分度柱塞等可通過操作旋鈕拔出或插入銷,輕鬆快速的定位,固定工件的機械要素零件。適用於治具的分度、 定位以及擋塊等各式各樣的情況。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆972元-2417元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi經濟型步進馬達60系列
※經濟型步進馬達無原點復歸功能。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆1404元-2215元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-ZSG系列線性鋼珠式導軌型滑台是一款經濟型滑台。
可作為簡易位置調整用滑台使用,主體採用D2工具鋼材質,實現了高剛性;表面進行化學鍍鎳處理,具有一定的防鏽性。
導引方式採用線性鋼珠式導軌,可滿足必要使用精度。由於在中國生產,並改善加工工藝,價格得以大幅降低。
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆346元-1,550元/個◆◆
固定座元件型為鋁合金外殼中內置線性襯套,與線性導向軸配套使用的直線運動導向機構。
由於內置線性襯套可以與軸隨機組合使用,因此具有良好的互換性。
可以結合使用條件選擇適當的規格。減少零件數量和加工工時。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆10,721元-59,606元/個◆◆
※對應RoHS和CE認證。
1.精度高—驅動器和模組之間是閉環控制,即使長時間連續運行,精度變化比傳統螺桿模組小。
2.速度快—直接驅動負載,可實現高速運行,最高速度:2.0m/s。
3.壽命比傳統螺桿模組最高提升2.5倍。
4.MISUMI線性馬達模組標配單動子,可根據使用者需求變更動子數量。