(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
由於滑塊使用具有優異滑動特性的工程塑膠(POM)樹脂,不需刻意保養。Simplified Slide Rails-Aluminum/Oil Free
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
最大可輸送質量:水平6kg/垂直4kg、行程:50~400mm、最高速度:600mm/secSingle Axis Robots RS1 - Straight
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

十字孔盆頭小螺絲 -不鏽鋼・盒裝販售-【300~2,000入裝】【包裝數為300~2,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Phillips Pan Head Screws (Box) [1-2,000 Pieces Per Package]
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
將附溝槽的商品標準化。改變指定溝槽位置的方法,較以往更為容易選擇。Rotary Shafts D Tolerance h9 (Cold-drawn) / h7 (Ground) / g6 (Ground) - One End Stepped and Tapped
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可夾緊線性滑軌的軌道、將滑塊固定於任何位置。想要簡單地手動固定位置時非常方便。Linear Guide Clamps - For Miniature Linear Guides
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
建議使用於中精密度的定位、中低負荷的荷重、中低精密度的驅動使用。Linear Guides for Medium Load - Stainless Steel - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
| 標準出貨日: | 3天 |
|---|

MISUMI
【特長】 這是一款採用滾珠螺桿傳動,最適合需要用在反覆細微角度驅動調整的自動滑台。[MOTORIZED] GONIOMETER STAGES BALL SCREW。
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
附頭緣型的各部尺寸可任意指定。Locating Pins - Shouldered-Taper Angle (D,P Tolerance Selectable-Press Fit)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
8系列的40mm・120mm方形、3列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x120mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

【經濟型】探針 C-NP58 安裝間距1.00mm【包裝數為50】
MISUMI
標準價格:◆◆511元-566元/個◆◆
概要
探針是電測試的接觸媒介,為高端精密型電子五金元器件。
可用於印刷電路板或安裝電路板等各種電子迴路的導通檢測。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆129元-306元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生之旋轉動力的機構,通常廣泛採用平面皮帶輪和平面皮帶進行設計。
透過平面皮帶輪和平面皮帶的摩擦配合,達到傳動和傳送的作用。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆1912元-13355元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
因為線性襯套本體中心附近可以安裝工件,荷重與空間可以平衡地分散在法蘭兩側。Flanged Linear Bushing - Center Flanged Double
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
MISUMI原創規格。螺栓尺寸比標準品大,固定強度提升。Miniature Linear Guides - Wide Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 52天~ |
|---|

金屬軸環 -一般級/精密級 內外徑公差選擇・尺寸自由指定型-
MISUMI
可按照需求指定外徑.內徑及厚度。Metal Collar - Standard Grade / Precision Grade I.D. / O.D. Tolerance Selectable / Dimension Configurable
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
單面有兩個安裝孔的擠型角撐架。可比鋁擠型強力連接。Thick Brackets - For 1 or More Slots - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
可自由選擇尺寸・公差・加工方法!Configurable Plates - Copper Brass Plates / Tough Pitch Copper / Oxygen Free Copper / Chrome Copper / Brass Plates
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
進給快速之齒條&小齒輪式滑台。[Standard] X-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Rectangular
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆239元-239元/個◆◆
● MiSUMi經濟型橫壓型肘節夾鉗,又稱推拉式快速夾,可萬向安裝。
● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗,快速夾,是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘夾手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆74元-124元/個◆◆
>● 經濟實惠的樹脂磁力門扣雙向固定型。樹脂外殼雙向固定,可以更加靈活對應多種安裝場景,多種保持力可根據使用情況選擇
● 磁鐵內藏,可以減少磁鐵因碰撞碎裂, 吸附板為SUS430材質,可以減少因吸附板生鏽造成磁力衰退問題
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 398元- 3231元/個◆◆
圓盤聯軸器是由幾組圓盤(不鏽鋼薄板)用螺栓交錯地與兩半聯軸器聯接,每組圓盤由數片疊集而成。圓盤聯軸器靠圓盤的彈性變形來補償所聯兩軸的相對位移,是一種高性能的金屬強元件撓性聯軸器。其特點為結構較緊湊,零背隙,強度高,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,耐酸、耐鹼防腐蝕。適用馬達類型:推薦用於伺服馬達,步進馬達和通用馬達。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆136元-1029元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用平面皮帶輪和平面皮帶進行設計。
通過平面皮帶輪和平面皮帶的摩擦配合,來實現傳動和傳送的作用。
特點1:適用於輸送設計,也可以起到皮帶的張緊作用。
特點2:有普通的直柱型、法蘭型、有效抑制跑偏的桶型、有效防止跑偏的附榫槽型,適用用於各種設計需求。
特點3:擁有聚甲醛產品,適合各種應用環境。
特點4:使用標準0級軸承,符合行業標準。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策