(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
標準價格:◆◆343元-512元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
熱電偶由兩種不同材質的金屬線組成,末端焊接在一起,透過測出不加熱部位的環境溫度,可以準確知道加熱點的溫度。MiSUMi經濟型熱電偶商品,線徑大,溫度回應快,有多種安裝頭型可以選擇
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆374元-387元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
近接感應器是種開關型感測器(即無觸點開關),它既有行程開關、微動開關的特性,同時具有傳感性能,且動作可靠,性能穩定,頻率回應快,應用壽命長,抗干擾能力強等、並具有防水、防震、耐腐蝕等特點。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆1404元-2215元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-ZPG系列交叉滾子導軌型滑台是一款經濟型滑台。
可作為簡易位置調整用滑台使用,主體採用鋁合金材質,實現了輕量化;表面進行黑色陽極氧化處理。
導引方式採用交叉滾子導軌,可滿足必要使用精度。由於在中國生產,並改善加工工藝,價格得以大幅降低。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

【經濟型】鋁擠型專用配件 附墊圈内六角螺栓【包裝數為100】
MISUMI
標準價格:◆◆179元~325元/袋◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
以100入袋裝品形式販售。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆75元- 243,400 元/個◆◆
開放型皮帶是傳遞馬達所產生的旋轉動力的部件,
通過時規皮帶輪和時規皮帶齒間的咬合,來實現傳動和傳送的作用。
開放型皮帶適用於往復運動,並備有豐富的連接金屬件。
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆21,047元-98,353元/個◆◆
※對應RoHS和CE認證。
1.精度高—驅動器和模組之間是閉環控制,即使長時間連續運行,精度變化比傳統螺桿模組小。
2.速度快—直接驅動負載,可實現高速運行,最高速度:2.0m/s。
3.壽命比傳統螺桿模組最高提升2.5倍。
4.MISUMI線性馬達模組標配單動子,可根據使用者需求變更動子數量。
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
MISUMI原創規格。螺栓尺寸比標準品大,固定強度提升。Miniature Linear Guides - Wide Rails - Wide Long Blocks, Light Preload
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 52天~ |
|---|

MISUMI
封入耐熱160℃潤滑油的軸承Heat Resistant/Grease Filled Ball Bearing/Max Operating Temperature 160Deg.C
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可指定優力膠硬度.芯材的材質。Urethane, Rubber Lined Rollers - Straight Set Screw Type
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
Screw-In Casters - Electrically Conductive Wheel
【特色】使用防靜電車輪的螺牙栓入腳輪。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
適合長行程之必要的Z軸調整滑台的價格低廉標準精度規格。[Standard] Lab Jack Horizontal Surface Z-Axis Stages - High Load Capacity
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
Casters - Medium Load - Wheel Material: Rubber - Swivel
【特色】
・活動型的腳輪。
・中荷重用。
・車輪材質為橡膠。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
可使用於時規皮帶的張力調整。Idler - Belt Backside Tensioning - Center Bearing
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
8-45系列的50mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8-50 Series/slot width 10/50x50mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
8-45系列的50mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8-50 Series/slot width 10/50x100mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆322元-533元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
熱電偶由兩種不同材質的金屬線組成,末端焊接在一起,透過測出不加熱部位的環境溫度,可以準確知道加熱點的溫度。MiSUMi經濟型熱電偶商品,線徑大,溫度回應快,有多種安裝頭型可以選擇
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆2,580元-10,203元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,詳細請參考型號表中RoHS欄位標示
經濟型油壓緩衝器重型獨特的內壓缸組合結構,吸收高能量衝擊負荷
旋轉調整器可獲得最佳的吸收能量效果
商品特色
1. 構造簡單,安裝容易
2. 小型化設計,空間適應性強
3. 平穩柔和的吸收能量
4. 壽命長,可使用次數:80萬次(參考值)
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆2249元-3788元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-XSG系列線性鋼珠導軌型滑台是一款經濟型滑台。
可作為簡易位置調整用滑台使用,主體採用D2工具鋼材質,實現了高剛性;表面進行化學鍍鎳處理,具有一定的防鏽性。
導引方式採用線性鋼珠導軌,可滿足必要使用精度。由於在中國生產,並改善加工工藝,價格得以大幅降低。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 15; Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C7, C10
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
附頭緣型的前端形狀、固定形狀各自可在三個種類內做選擇。Locating Pins - Tip Shape Selectable (Configurable Shoulder Thickness-Threaded)
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策