(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

平面皮帶輸送帶 內建馬達型 3溝槽擠架型(皮帶輪徑70mm)
MISUMI
以桶狀皮帶輪抑制蛇行的類型。將馬達內藏於擠形架間,讓機器高度壓縮為50%左右。Flat Belt Conveyor Motor Integrated Type - 3-Groove Frame
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
使用專用的抽拉鋁管材。為輕量且低價的商品。Hollow Rollers - With Bearings (L=100 ~ 500) - Core Only
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆61元-61元/個◆◆● 三住經濟型直立型肘節夾鉗,又稱垂直式夾鉗,採用連體模具生產,大幅降低生產成本。
● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗,快速夾,是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘夾手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆993元-1,613元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS
● 經濟型矩形橡膠修邊條本體為EPDM材質,外觀美觀、經濟實用
● 可與市面上常見板厚的鈑金件搭配使用,在裝飾及保護鈑金件鋒利邊緣的同時,也可達到一定程度防水防塵密封效果,保障現場生產安全
● 有2種尺寸規格,可根據鈑金件厚度不同選擇適合的商品
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑6 導程1/2/6/10-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆2,057元-3,321元/個◆◆
1、本系列產品是軸徑6、導程1/2/6/10的C7轉造滾珠螺桿。
2、較適用於FA自動化設備中的送料機構。
3、軸的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
300V UL AWM2517/AWM2103規格 高耐彎曲性可動訊號線(高耐彎曲性電纜線架測試超過 2,000 萬次)。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
全長為標準型的1.5倍‧容許力矩則為4.3倍,最適合無空間安裝加長型襯套時使用。Flanged Linear Bushings - Medium Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
因樹脂保持器的滾珠不會相互碰撞,所以較無噪音並且聲音不刺耳。Linear Guides for Super Heavy Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
使用耐腐蝕性良好的SUS304當軌道材料的滑軌。完全拉開時可簡易固定位置的滑軌。Slide Rails (Load Rating: 176N~260N/2 pcs.) - Stainless Steel, Two-Step
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 12, Lead 2, 4, 5, 10 - Accuracy Grade C3, C5, C7
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
能使用分厘卡測頭微調的旋轉精密滑台。[High Precision] Rotary Stages - Feed Screw
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
備有各種類型,可因應噪音狀況選擇。Sound Proofing Materials - Vibration Control/Sound Absorption - Adhesive (Selectable)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
Clamp Levers/Stainless Steel/Threaded/Chrome Plated
【特色】通用固定把手的不鏽鋼製系列。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
雖與前端形狀選擇型同一種形狀,但可指定尺寸的部位不同。此型式可指定導入部全長與R部・錐形部的長度。Locating Pins - Tip Shape Selectable (Tip Length Configurable-Threaded)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
耐高壓‧高溫‧低溫的接頭。Stainless Steel Pipe Fittings/Elbow/90 Deg./Threaded End/Union
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-橫壓固定(法蘭底座)-夾鉗螺栓尺寸M5-夾持力500N
MISUMI
以橫壓方式運作的夾鉗,能用來橫向固定工件。Toggle Clamps - Side Push (Flange Base)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
Magnet - Countersunk with Holder - Square Type / Rectangle Type
【特色】結合磁鐵與固定座使磁鐵得到保護。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆81元-81元/個◆◆
● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘夾手感偏緊。