(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
Disc Couplings (For Servo Motors) - Ultra High Torque Clamping (Double Disc)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
8-45系列的45mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8-45 Series/slot width 10/45x45mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆59元-59元/個◆◆● MiSUMi經濟型拉伸式肘節夾鉗,又稱門扣式快速夾鉗,新產品。
● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗、快速夾,是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆32元-51元/個◆◆
・深溝滾珠軸承是最常用的滾珠軸承。它的結構簡單,使用方便。
・此類軸承摩擦係數小,極限轉速高。
・此軸承的材質為SUS440C同等品,具體一定的防鏽能力。
・此軸承的噪音等級達到Z1。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 102元 - 526元/個◆◆
● 特殊黃銅合金基材浸透潤滑油規格。維護頻率低。
● 比滾動軸承更能承受重載。
● 在供油狀態下最適合高速輕載的作業條件。
● 在潤滑油、潤滑脂潤滑的狀態下耐磨性,耐燒結性優異。
● 在「高溫」、「低溫」的嚴苛溫度條件下也可使用。
● 和滾動軸承相比,襯套厚度薄、節省空間。
● 可用於直線運動和旋轉運動。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
MISUMI
標準價格:◆◆1,170元-4,688元/個◆◆
※此為對應RoHS(10物質)的【經濟型】區域感應器商品。
正面發光省安裝空間,尺寸超薄,厚度僅為13mm。
對光容易。抗光、抗電磁干擾強,低功耗設計反應時間更快。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 10; Lead 2, 4, 10 - Accuracy Grade C7, C10
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
最高承載壓力為20.6MPa的高壓栓入接頭。High Pressure Pipe Fittings/Union with O-Ring
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

附彈簧墊圈・平墊圈內六角孔螺栓 -盒裝販售-【包裝數為200~500】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Socket Head Cap Screws/with Flat Washer (Box)
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
適用於上下移動簡易定位的昇降組件。可藉由位置指示器進行簡易的位置調整。Manually Operated Units/Elavator Type/With Position Indicator
| 標準出貨日: | 18天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
For 8 Series (Slot Width 10mm) - Post-Assembly Insertion - Stopper Nuts
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
【特長】由於配線可通過導桿內側,適用於輕量化用途便利的線性導桿( 線性導桿‧淬火導桿‧導引導桿‧滑動導桿 ) 為兩端內螺牙附扳手槽管型。Shafts - Both Ends Tapped Hollow Shafts - Not applicable to Both Ends Tapped Hollow Shafts / Both Ends Tapped Hollow with Wrench Flats
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。Flanged Idlers with Teeth - S2M, S3M - Both Sides Bearing
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。Flanged Idlers with Teeth - S5M, S8M - Center Bearing
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位進行選擇。Circular Posts - One End Threaded One End Tapped/Thread Length and Dia. Configurable
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

6系列 正方形 平行倒角 30×30 50×50 60×60 100×100
MISUMI
在6系列的上下面進行銑刀加工。請使用線性滑軌等。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x30mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆120元-913元/個◆◆
凸輪軸承是一種將滾針裝入壁厚的外輪與內輪內,最適合運送用滑軌的帶軸軸承。凸輪軸承隨動器是內部組裝有被稱為滾針的針狀滾輪高性能帶軸軸承。滾針有提高旋轉能力的作用,可承受高速旋轉。此外,外輪採用比普通軸承更厚的壁厚設計,也可用於承受衝擊荷重或高荷重的場所。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆79元-114元/個◆◆
治具襯套是一個與定位銷配合使用,實現導向作用的機械定位零件,其中附頭緣壓入型使用廣泛,緣頭部接觸工件,有效控制安裝位置。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策