(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
【特色】・藉由固定垂直可動部位旋鈕,可以30°為單位活動・可固定角度、最適合觸控面板顯示器用的規格・電線可收納至軸臂本體內
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
由於防震體採用矽膠,與橡膠相較,較不會彈性疲乏,並能有效防止輕荷重・微幅震動。Washers with Antivibration Gel/Both Ends Threaded/Standard Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
Antivibration Pads/RUBLOCK (for Low Frequency)/Standard
【特色】
・適合去除低頻震動的防震墊。
・震動沿斜線通過墊內,防震效果高。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
【特色】可簡單使底板平行。由於內徑比固定螺栓大,容許板件的水平方向動作。由於T尺寸部有扳手,可防止鎖緊固定螺栓時的晃動。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
結合交叉滾子導軌、高精密度高剛性的交叉滾子滑座。Cross Roller Tables - Counterbored Holes / Tapped Holes
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
For 6 Series (Slot Width 8mm) - Post-Assembly Insertion - Spring Nuts
| 標準出貨日: | 詢價 |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
對應多種工件形狀的銷型一般級導引塊。Basic Guide Pins - Tip Shape Selectable - Threaded
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆364元-717元/個◆◆
此系列為MISUMI經濟型附法蘭型定位柱,中國製造,可廣泛應用在中低精密度的設備和工裝夾具中
定位柱,又稱作滾珠螺絲、定位珠、鋼珠緊定彈簧螺絲等,利用彈簧將前端滾珠頂出一定的行程,可用於工件的臨時定位、分度調整等
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
可搭配【經濟型】鋁擠型使用的板材,有標準型及制電型兩種,可自行指定裁切尺寸及孔加工位置。請根據需求選擇適合的商品。
塑膠類製品,每批生產品略有色差為正常現象。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆322元-667元/個◆◆
商品概要
●作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
●透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆182元-426元/個◆◆
分度定位柱又稱分度銷,分度柱塞等可通過操作旋鈕拔出或插入銷,輕鬆快速的定位,固定工件的機械要素零件。
適用於治具的分度、 定位以及擋塊等各式各樣的情況。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

三菱電機 J4/J3/JN系列用 編碼器線(MR-J3ENCBL、MR-J3ENSCBL系列互換品)
MISUMI
【規格追加!】三住正在逐步擴增方便拆卸的中繼型!可指定長度(0.2~50m)的編碼器電線!系列製品包括於與馬達回轉軸反側拉出電纜線的反負荷側型及灣角型,電線可選擇固定或可動型。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
以鋁合金製造,輕巧且高精密度的交叉滾子式薄型精密滑台。[High Precision] Cross Roller - Low Profile
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
適合需要調整長行程Z軸的滑台。[High Precision] Lab Jack Horizontal Surface Z-Axis Stages - High Load Capacity
| 標準出貨日: | 7天 |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
移設.移動鋁擠形組件時必備的道具。追求設計性的腳輪組件。Integrated Casters & Leveling Mounts - Standard, Conductive, Side Mount
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

樹脂滾輪輸送帶長度指定型 -滾輪徑20mm・30mm・50mm型-
MISUMI
樹脂滾輪和鋁擠型組成的輕量(約2.3㎏/m)滾輪輸送帶。Resin Roller Conveyor Length Configurable - Roller Diameter 20mm, 30mm, 50mm
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

平面皮帶輸送帶 高輸出型 附防止蛇行榫中央驅動 3溝槽擠型架(皮帶輪徑60mm/30mm)
MISUMI
對應輸出功率90W,為適用於中距離運送的輸送帶。使用附有榫的皮帶來防止蛇行,中央驅動適合接續運送。Flat Belt Conveyor High Power Type - With Meandering Prevention Crosspiece, Center Drive, 3-Groove Frame (Pulley Dia. 30mm)
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策