(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
標準價格:◆◆120元-459元/個◆◆
特點1:優力膠層直接燒結在芯材外周上,不易脫落。
特點2:基於優異的機械強度,被廣泛的運用在防止玻璃,壓克力等脆物緊運送時發生的傷痕和裂紋。
特點3:優力膠不易傳遞振動以及聲音。
特點4:優力膠具有較低的發塵性,另外由於不含碳,屬於不易發生顏色轉移的材質。(*僅自然色)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
Gas Springs - Mounting Orientation Free Type
【特色】
・活動安裝方向型的氮氣缸。
・行程可從50~300mm中任選。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
可對應M3~M26的低硬度浮動接頭。Floating Joints, Flange Mounting - Square Flange / Square Flange - Thin
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
不必做軸加工,並容易對位。襯套與皮帶輪為暫時組裝狀態出貨。Keyless High Torque Timing Pulleys - S3M
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
鋁擠型端面的保護蓋。Extrusion End Caps - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆105元-260元/個◆◆
商品特點特點1:將固定環固定在旋轉類零件一側,用於旋轉類零件的軸向固定。特點2:將固定環固定在導桿的一端,作為引導導桿的直線運動裝置之擋塊使用。特點3:側面攻牙孔或者鑽孔可用於連接工件,固定環鎖緊後連接工件,對該工件具有定位作用。特點4:由於是透過開縫端螺絲鎖緊來實現軸的保持力,可避免使用後軸部的損傷。特點5:開縫型相較於止迴螺絲型的固定環,緊固力更強。特點6:採用鋁合金材質,滿足輕量化需求。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆240元-2,570元/個◆◆
線性襯套有進行直線和旋轉的複合式運動的功能,相比線性襯套和旋轉用襯套的傳統搭配方法,可實現大幅度小型化。
採用滾珠式滾動軸承,可進行直線運動與旋轉運動。由於滾珠與滾動面之間為點接觸方式,因此可進行低摩擦的滾動運動。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

插入型連接端子 250系列 母端(嵌合部絕緣型)【包裝數為100】
MISUMI
NICHIFU製。可靠性高,日本製造商製250系列插入型端子。UL、CSA規格。每包100個販售。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
線性襯套不會自安裝側的反向突出,因而此規格可確保安裝反向側的空間Flanged Linear Bushings - Single, Pilot
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
較標準型更為安定,可作為需荷重的懸臂等使用。Bearings with Housings - T-Shaped Double Bearings
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
對應20~100個的大批量!可追加G(PF)螺牙。Manifold Blocks - Pneumatic - Lateral Through Hole, Upper Hole
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
全長固定、價格低廉的感應器.開關安裝用軌道。Rails for Switches and Sensors - L Selectable, No Hole (Shape A, B and C) / Slotted Holes (Shape C)
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

免鍵高扭矩時規皮帶輪 S8M型 -免鍵軸襯 標準型組裝(附中心定位機能)-
MISUMI
有安裝「標準型免鍵軸襯」的時規皮帶輪,附校準中心機能。Keyless High Torque Timing Pulleys - S8M - MechaLock Standard Type Incorporated (with Centering Function)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
Magnet Catches - with Sensor, Two Lead Wires
【特色】可檢測門開閉狀態的磁力門扣(附導線)。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

5系列(槽寬6mm)鋁擠型用 後裝彈簧螺帽【包裝數為100】
MISUMI
For 5 Series (Slot Width 6mm) - Post-Assembly Insertion - Spring Nuts / Pack (100/Pkg.)
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

30度梯形螺桿 左右螺牙/精密左右螺牙(中央h7) 一端軸頸型/一端2段型
MISUMI
能簡單與梯形螺桿支撐組件組合的型號。Lead Screws-One Ends Double Stpped/Both Hand Thread
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
外螺牙型的可調式把手ADJUSTABLE HANDLE把柄材質為尼龍,可依安裝環境選擇黑橘配搭的四種顏色外螺牙鎖附,把手高度H34-63mm安裝螺絲M5-12,安裝螺絲長度L10-50mm
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆70元-70元/個◆◆
● MiSUMi經濟型橫壓型肘節夾鉗,又稱推拉式快速夾,採用連體模具生產,大幅降低成本。
● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗,快速夾,是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆76元-146元/個◆◆
商品特點特點1:將固定環固定在旋轉類零件一側,用於旋轉類零件的軸向固定。特點2:將固定環固定在旋轉軸的一端,凸座部緊貼軸承內輪,有軸承定位的作用。特點3:將兩個固定環拴緊在軸上零件的兩端,該零件前後位置可調整,當作該零件的軸向定位使用。特點4:開縫型相較於止迴螺絲型的固定環,緊固力更強。特點5:採用鋁合金材質,滿足輕量化需求。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆396元-449元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
熱電偶由兩種不同材質的金屬線組成,末端焊接在一起,透過測出不加熱部位的環境溫度,可以準確知道加熱點的溫度。MiSUMi經濟型熱電偶商品,線徑大,溫度回應快,有多種安裝頭型可以選擇
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆285元-347元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
近接感應器是種開關型感測器(即無觸點開關),它既有行程開關、微動開關的特性,同時具有傳感性能,且動作可靠,性能穩定,頻率回應快,應用壽命長,抗干擾能力強等、並具有防水、防震、耐腐蝕等特點。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 158元- 1927元/個◆◆
■特徵
・齒隙為0
・具有完全集成結構的金屬彈簧連軸器,在圓柱形材料中带有狹縫。
・由狹縫形成的板簧允許偏心、偏角和端部間隙。
・適用於運輸設備/XY平臺/零件供料器等。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆42元-738元/個◆◆
高精度軸環,與軸承內輪或外輪配合,用於軸承的精確定位。
特點1:有一般結構鋼,鋁合金以及SUS304(相當)三種材質可供選擇,針對一般結構用鋼有四氧化三鐵保護膜以及無電解鍍鎳兩種表面處理可供選擇。
特點2:與軸承配合使用,有內輪型和外輪型可供選擇,分別與軸承的內輪和外輪配合,從而起到軸承精確定位的作用。
特點3:選型方便,可針對軸承的標準型號選擇所對應的軸承用調整環型號。
特點4:根據實際設計需要可以在範圍內自由指定軸承用調整環的長度。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策