(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
混合HFS6系列・HFS8系列溝槽寬度的擠型架Aluminum Extrusion (6 and 8) Series/Mixed Base/(Y Style)
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
Needle Roller Bearings with Thrust Ball Bearings - With Inner Ring
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆40元-40元/個◆◆● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗,快速夾,是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆103元-103元/個◆◆● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
♢肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆69元-87元/個◆◆
● 使用極低頭螺栓而外觀流暢的鋁合金平鉸鏈
● 搭配極低頭螺栓,安裝後表面平滑
● 也可以使用普通的內六角螺栓進行安裝,但根據內六角螺栓突起會有一定程度影響鉸鏈的開合角度
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
MISUMI
標準價格:◆◆700元-1,462元/個◆◆
● 氮氣缸為液壓氣壓調節元件,其定義的速度曲線與出色的減震性能,皆優於機械彈簧,即使沉重的蓋門也能輕易搬運
● 於軸心端行程外部加裝套管及彈簧零件組,當發生氮氣缸在受到其他外力異常移位或門片瞬間受強力陣風時,防止壓力瞬間失效或無法支撐所造成的危險
● 適用於堆高機引擎蓋、電子設備、戶外門窗、戶外餐車等不定因素較多之使用環境
● 氮氣缸外管使用德國STABILUS,品質有保證
| 標準出貨日: | 6天 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆20元~24元/條(硬質)◆◆
標準價格:◆◆659元~824元/卷(軟質)◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
安裝於鋁擠型溝槽,美觀且可保護溝槽。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
快速更換型的模座用一般導柱組。有一般型・無給油(MoS2)・銅合金層壓板・銅合金層壓板(MoS2)可供選擇。雖然剛性高於鋼珠導柱組,但允許速度較低。推薦潤滑劑為軸承油 ISO VG68 和鋰系 No.2。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
MISUMI原創規格。和標準型相比,能以固定把手進行工件位置調整。Housing Units with Clamp Lever - Tall Blocks - Single/Double, Right/Left Clamp Lever
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
兩端徑公差不同的軸頸平行定位銷。Stepped Dowel Pins - Standard with Tapped Hole
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
移動時可抬起腳墊,停住時可將腳墊放下的一體成形腳輪。Casters with Leveling Mounts - Integrated Medium Load
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

肘節夾鉗-橫壓固定(法蘭底座)-夾鉗螺栓尺寸M8-夾持力1960N
MISUMI
以橫壓方式運作的夾鉗,能用來橫向固定工件。Toggle Clamps - Side Push (Flange Base)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
導桿直徑比既有商品(XKNEJ,XKS等)更大,能承受的荷重也因而提高。由於導桿是以螺絲直接固定,所以比用螺絲壓住進給螺絲軸更為穩定。[Simplified Adjustments] X-Axis, Heavy Load Adjustment Unit - Standard
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可指定尺寸。Bushings for Locating Pins - Configurable, Shouldered, Standard / Thin Wall
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
8-45系列的60mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8-60 Series/slot width 10/60x60mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
【產品規格】材質:相當於SUJ2、r尺寸:0.3、基本動態額定荷重C:9.0kN、基本靜態額定荷重Co:10.1kN、軌道負荷容量2.19kN、最大轉速:4,500rpm
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆217元-217元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
熱電偶由兩種不同材質的金屬線組成,末端焊接在一起,透過測出不加熱部位的環境溫度,可以準確知道加熱點的溫度。MISUMI經濟型熱電偶商品,線徑大,溫度回應快,有多種安裝頭型可以選擇
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策