(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】・油壓軟管的轉接頭。・使用流體為油、水。・最高使用壓力為20.6MPa(210kgf/cm2以下)。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 18天~ |
|---|

MISUMI
頭部螺牙部的兩側已安裝六角孔和潤滑油噴嘴。頭部螺牙部皆可固定、給油。Cam Followers-Head, Thread Hexagon Socket/Flat Type/With Seal/No Seal
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
由於頭部為球面,因此可防止對應側的損傷。公差可指定選擇・各部尺寸可任意指定。Locating Pins - Straight, Sphere (Tapped)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
對應手動滑台維修。單品販售可微量進給的分厘卡測頭。Micrometer Head-Stroke (+/-6.5, +/-12.5mm)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆304元-494元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
熱電偶由兩種不同材質的金屬線組成,末端焊接在一起,透過測出不加熱部位的環境溫度,可以準確知道加熱點的溫度。MiSUMi經濟型熱電偶商品,線徑大,溫度回應快,有多種安裝頭型可以選擇
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆61元-112元/個◆◆
♢此系列為MiSUMi經濟型彈簧定位柱不鏽鋼型,粗螺牙,底部內六角安裝,中國製造大幅降低成本,比現有MiSUMi同類商品最大79%OFF。
♢彈簧定位柱,又稱作彈簧螺絲,按壓前端的銷子至銷子沉到本體內部,依靠內置彈簧將前端銷子頂出,屬於上下行程的產品,可用於模具脫模,工件的升降,
定位等可廣泛應用在中低精度的機械裝置,夾治具,模具,自動化機械等。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

對應CC-Link IE CAT5e STP(雙重屏蔽) 採用撓性電纜 耐撓曲LAN電纜
MISUMI
繞曲測試(滑動測試)1,000萬次,滿足CAT5e性能!附高繞曲屏蔽的LAN CABLE。支援吉位元乙太網路(1000BASE-T)。
推薦用於高速傳送・高繞曲性需求的產業用相機等配線使用。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
熱傳導率‧比重皆低的斷熱板,不但輕巧,且具有極佳的保溫‧斷熱性。Heat Insulating Plates/High Strength/High Temperature Resistant Grade
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
可用於承接工件。大型頭緣的止動螺栓。欲以大面積承接工件時,它是理想的選擇。Stopper Bolts - Hex Socket Head - Cap Screw Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力441N
MISUMI
為下壓固定法蘭底座型的肘節夾鉗,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Flange Base/Arm 100°/Handle 56°
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-水平型(法蘭底座)-夾鉗螺栓尺寸M4-夾持力500N
MISUMI
是輕作業用的小型夾鉗,把手為水平方向移動,適合上方有障礙物時使用。Toggle Clamps - Horizontal (Flange Base)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
因為採用彈簧內藏架構,所以可以止滑。用手輕壓即可簡單地在槽溝中移動。Post-Assembly Insertion Spring Nuts for Aluminum Extrusions with Temporary Holding Function For 8 Series (Slot Width 10mm)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
【特長】直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 ) 一端外螺牙・一端內螺牙附鑽孔・附扳手槽型Linear Shafts-Both Ends Threaded
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Bearings with Housings - Cast Iron, Space Saving, Double Bearings
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
可搭配【經濟型】鋁擠型使用的板材,有標準型及制電型兩種,可自行指定裁切尺寸。請根據需求選擇適合的商品。
塑膠類製品,每批生產品略有色差為正常現象。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

【經濟型】探針 C-NP20 安裝間距0.9mm【包裝數為50】
MISUMI
標準價格:◆◆746元-801元/個◆◆
概要
探針是電測試的接觸媒介,為高端精密型電子五金元器件。
可用於印刷電路板或安裝電路板等各種電子迴路的導通檢測。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆60元-115元/個◆◆
治具襯套是一個與定位銷配合使用,實現導向作用的機械定位零件,其中直柱壓入型使用廣泛、安裝方便、價格低廉。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆365元-3,784元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
梯型螺桿是一款符合 30 度梯形螺紋標準的滑動進給螺桿,主要用於傳動(進給和升降)和位置調整裝置中,具有一定的自鎖性。
經濟型梯形螺桿採用高品質滾輪軋製,保證7e級精度,材料為SUS303和S45C兩種。兩端部有7種追加工可供選擇,基本滿足所有形狀,購買後無需進行二次加工。
與經濟型梯形螺桿用螺帽配合使用,可保證螺紋間隙的一致性。
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆292元-3585元/個◆◆
進行技術升級,外殼材質由不鏽鋼變更為鋁合金;無給油襯套材質從高張力黃銅合金變更為青銅合金。
無給油襯套從鑽孔鑲嵌變更為一體加工,固體潤滑劑分佈更為均勻,產品潤滑性能更佳並實現了噪音大幅降低。
產品推薦使用於垂直方向運動、便於安裝,維護頻率低。