(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
標準價格:◆◆1668元-10393元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
頭緣厚度薄,即使在空間不足的地方亦便於使用。Pivot Pins - Lock Nut with Extra Low Hex Socket Head
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
能選擇左螺牙・右螺牙尺寸以及長度的關節軸承用連結桿。Rod End Coupling Rods - Both Ends Tapped
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
利用進給螺絲的簡易調整組件。為固定尺寸型。[Simplified Adjustments] X-Axis, Feed Screw - Standard/Large Handle, M6 Mounting Holes
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
PT・PF・NPT螺牙的L型・T型變換接頭。一部份可指定M5。Thread Conversion Fittings - L Shaped / T Shaped
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可將鋁擠型的溝槽蓋住的溝槽蓋。可用刀具裁斷。反轉後可當做承板墊使用。Slot Covers (Resin / Soft Resin)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆21元-54元/個◆◆
●經濟型拉伸彈簧採用優質材質,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,CP值更高。
●不鏽鋼材質採用日本進口材質,防鏽能力優於一般彈簧。
●拉伸彈簧的工作原理是在伸展或拉開的時候反向作用,利用拉伸後的回彈力(拉力)工作,用以控制機件的運動、吸收與貯蓄能量、測量力的大小等。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆3,684元-7,559元/個◆◆
1. 本系列產品是軸徑10、導程2・4的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 317元- 3117元/個◆◆
聯軸器是連接2個不同的旋轉體(馬達軸·滾珠螺桿等),並以傳遞扭矩為目的的零件。
通過吸收旋轉體間發生的軸心偏差(偏心·偏角·軸向振幅)減輕組裝調整的難度。
若承受了無法預期的過量負荷時,會以讓本體斷裂的方式,解除旋轉體之間的連結,藉以保護高價的動力部及全體裝置。
聯軸器中間用十字滑塊連接,可自由拆裝。
調整環採用進口PA66,具有良好的耐磨,耐腐蝕性和電氣絕緣性。
滑動設計更有效的補償徑向和角度偏差,容許大的徑向和角向偏差。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
使用鋁材質,能減輕組件的重量。另外,滑塊部是以螺栓4 pcs鎖定的類型。Simplified Slide Rails - Load Rating: 49N~99N/pc - Aluminum, With Ball Bearing / Position Locking Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
只要旋緊螺栓便可以鎖在軸上。軸不需要加工,定位更加簡單。Clamping High Torque Timing Pulleys - S3M, S5M, S8M
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
鋁擠型端面的保護蓋。Extrusion End Caps For 5 Series (Slot Width 6mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

8系列(槽寬10mm)-1列溝用-厚型擠型角撐架 安裝孔4個
MISUMI
鋁製的壓出型角撐架。美觀且不堆積灰塵的設計。Thick Brackets - For 1 Slot - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
銷徑為φ4以下的定位銷。附有防止脫落的底座。前端有3種形狀可以選擇。Small Diameter Locating Pin - With Shoulder Seat
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
外徑公差h8的研磨不鏽鋼管。軸端部有內螺牙加工。Thick-Walled Ground Stainless Steel Hollow Tubes - Tapped Type
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
簡易連接型的連接器(FJR)・底座(HLRA)的組合品。比起單項購買更為實惠!Floating Joints, Quick Connection Type - [Tapped] Cylinder Connector and Holder Set
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

5系列 長方形 20×60mm 20×80mm 3列溝以上 4面溝
MISUMI
5系列的20×60mm 20×80mm、3列以上溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x60,20x80mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆25元-39元/個◆◆
將拉伸彈簧掛鉤勾在拉伸彈簧用支柱的孔中,可使拉伸彈簧一端被限位
根據設計的實際需求,可選擇不同外徑及長度
配件包含1顆螺帽,與支柱搭配便於調節高度後固定
本體材質為S45C,表面為三價鉻酸鹽光澤處理
根據安裝方式不同,有圓孔 兩平面型和槽型 外螺牙型2種型式可選擇
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

安川電機 ∑7(SGM7)系列用 主電路線(JZSP系列互換品)
MISUMI
可供應高品質、低價格、最快當天出貨的安川∑7(SGM7)用編碼器線(JZSP系列互換品)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
不傷導桿即可緊固。Shaft Supports Flanged Mount with Slit Type - Standard Type