(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
附定位孔型在組裝時較容易定位。維修拆卸之後也可還原定位。Shaft Supports T-Shaped Slit (Machined) - Standard / Wide
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
不必做軸加工,並容易對位。襯套與皮帶輪為暫時組裝狀態出貨。Keyless High Torque Timing Pulleys - S5M
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
特別適合大量訂購需求者。Configurable Length Screws with Hex Sockets - Dog Point / Dog Point, Stainless Steel
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
可搭配【經濟型】鋁擠型使用的板材,有標準型及制電型兩種,可自行指定裁切尺寸。請根據需求選擇適合的商品。
塑膠類製品,每批生產品略有色差為正常現象。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆24元-35元/個◆◆
●經濟型拉伸彈簧採用優質材質,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,CP值更高。
●不鏽鋼材質採用日本進口材質,防鏽能力優於一般彈簧。
●拉伸彈簧的工作原理是在伸展或拉開的時候反向作用,利用拉伸後的回彈力(拉力)工作,用以控制機件的運動、吸收與貯蓄能量、測量力的大小等。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆1230元-2823元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
脈衝信號電壓可接5~24V
無需另配5V開關電源與串聯限流電阻
※經濟型步進馬達無原點復歸功能。
※RS232接口是工廠端導入內部程序和修改參數用
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

三菱電機 J4/J3/JN系列用 馬達電源・制動器・編碼器線(MR-J3ENCBL、MR-J3ENSCBL、MR-PWS、MR-BKS系列互換品)
MISUMI
低價格、最佳固定長度電子配線!
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
滑動性高,具有光滑觸感的樹脂板・膠帶。可用於欲提升工件滑動性的部分。Resin Sheets/Fluororesin Tapes (Sliding, Dust-proof)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓固定型-夾持力264.4N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Flange Base)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
以低價格供應長行程齒條&小齒輪式滑台。[Standard] Z-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Long
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆1462元-4491元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi經濟型步進馬達 86系列
※經濟型步進馬達無原點復歸功能。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
使用耐腐蝕性良好的SUS304當軌道材料的滑軌。完全關閉時可簡易固定位置的滑軌。Slide Rails (Load Rating: 275N~370N/2 pcs.) - Stainless Steel, Three-Step
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

【高精密度】X軸 線性鋼珠 分厘卡測頭/進給螺絲/數位・粗微動分厘卡測頭
MISUMI
不但在高精密度‧高剛性的前提下實現了低價位的要求。若選擇進給螺絲規格,還能以更為低廉的價格購入。[High Precision] X-Axis, Linear Ball Slide - Micrometer Heads / Feed Screws / Digital Micrometer Heads / Coarse/Fine Micrometer Heads
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可依照用途直柱形.桶型。Idlers for Flat Belts-Flanged Type/Crowned Type/Width L6-32
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
內輪為突出的形狀,安裝時不需與軸頸導桿或軸套配合。Urethane Molded Bearings - Inner Wheel Protruded (For Heavy Load
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
和標準型相比,是外徑(D尺寸)少2mm之精巧型,直柱形狀的規格。Linear Bushings - Compact - Single / Double
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
可在粉塵或切屑多的地方使用。Miniature Linear Guides - Dust Resistant - Standard Blocks, Light Preload
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
包裝物輸送用,能在不傷害輸送物的情下輸送。為電子零件輸送用防電規格,適合不適於靜電的電子零件的輸送。Flat Belts-Packaged Goods Transfer/Electronic Parts Transfer
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆45元-231元/個◆◆
● 在使用高頻震動設備環境下經常需要防震橡膠來提高設備運作的精密度。
● 三住標準型防震橡膠,採用高強度天然橡膠生產,系列完整,可選擇內外螺牙替代方式固定,對應不同安裝環境。
● 適用於自動化設備、醫療設備、精密檢測設備等多種情況。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆82元-138元/個◆◆
● MISUMI CP值超高的螺牙栓入附剎車型腳輪!!大量使用時也可節省成本。
● 主體材質SPHC,表面處理鍍鋅,腳輪回轉部有軸承,車輪部僅優力膠與TPR有軸承,其餘材質車輪部無軸承。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策