(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
固定力優異,滑動時加諸的摩擦力可抑制角度偏移。[Simplified Adjustments] Angle Adjusting units/Rotary Stages
| 標準出貨日: | 2天 |
|---|

MISUMI
能將氣壓缸與被作動體之間的距離縮到最短的浮動接頭。Floating Joints Integrated Type - Lateral Misalignment / Lateral, Angular Misalignment - Tapped
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆140元-140元/個◆◆● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆246元-575元/個◆◆
滑軌又稱抽屜導軌、滑道、是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接部件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
商品特徵
結構中的鋼珠可以使作用力向四周擴散,確保了抽屜水平和垂直方向的穩定性,並且可以承載較大的重量。
Misumi新經濟品滑軌採用了高品質高精度鋼珠,及優質模具成型、組裝,運行平滑阻力小、壽命長,承重能力優秀。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆132元-234元/個◆◆
●作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
●透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆10826元-17430元/個◆◆
C-ZMBS系列自動滑台是一款搭載兩相步進電機的經濟型滑台。
可作為自動化設備位置調整用滑台使用,主體採用淬火不鏽鋼(相當於SUS440C),進行化學鍍鎳處理,不僅實現了高剛性,還有很強的防鏽性能。
導引方式上採用一體式線性鋼珠導引,可滿足必要使用精度。通過對結構簡化,改善加工工藝,價格得以大幅降低。
| 標準出貨日: | 19天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆631元-2290元/個◆◆
樹脂材料包覆的凸輪隨動器具有一定的彈性,在作為傳送滾子使用時,具有彈性的套筒可以在高速旋轉中保護與套筒接觸的器件,尤其適用於運送一些易於損壞的器件(如半導體,液晶螢幕器件)。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
【特色】可在定位時進行微調整。另外,由於前端焠火,抗磨耗性較強。Adjusting Stopper Screws - Hex Head
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

平面皮帶輸送帶 高輸出型 附防止蛇行榫頭部驅動 3溝槽擠型架(皮帶輪徑60mm/30mm)
MISUMI
馬達輸出功率可達90W,適用於中距離輸送的輸送帶。藉由使用附榫槽皮帶,可有效防止蛇行問題。Flat Belt Conveyor High Power Type - With Meandering Prevention Crosspiece, Head Drive, 3-Groove Frame (Pulley Dia. 60mm / 30mm)
| 標準出貨日: | 17天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆317元-672元/個◆◆
※經濟型商品
品質・性能同既有商品的低價格。商品因出貨地不同,會有散裝到貨型態,可置換型號為CPOC,CPO。Couplings/Oldham/Clamping/Set Screw
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
【特長】一端外螺牙附逃溝型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。Linear Shafts One End Threaded with Undercut
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
為薄壁的精巧規格。直柱型規格。Oil Free Bushings - Copper Alloy Straight / Thin Wall, I.D. F7 O.D. m6
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
為可選擇各種樹脂・硬度的標準滾輪。可選擇內外徑・長度。Urethane/Rubber Rollers - Straight, Crowned Type
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆40元-82元/個◆◆
・聚氨酯部分採用進口熱塑型原料,耐磨性優良,且更經濟實惠。・軸承端蓋使用樹脂材質,對環境敏感性更低。・聚胺脂部分鑄模在軸承上,不易脫落,適用於各種接觸方式。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆208元-875元/個◆◆
商品概要
可防止連接在設備活動部位的電纜,電線管因運動而發生扭轉,拉伸及纏繞。
適合直線運動部位處連接多根電纜的支撐導向。
商品特徵
1.兩片式結構,低成本
2.尺寸小且重量輕,適合窄小空間
3.橫杆易於打開,拆裝方便
4.低噪音:內部特殊降噪結構
5.規格豐富
6.沿彎曲半徑內外側打開
7. 選用進口PA材料
如果是全新設計,則拖鏈的鏈節可能不夠。建議多選1,2鏈節為備用,安裝裝置時進行調整(拆卸)。
請確認在整個行程範圍內,電纜是否與電纜保護鏈的內周側及外周側接觸過多。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 304 元- 2989 元/個◆◆
圓盤聯軸器是由幾組圓盤(不鏽鋼薄板)用螺栓交錯地與兩半聯軸器聯接,每組圓盤由數片疊集而成。
圓盤聯軸器靠圓盤的彈性變形來補償所聯兩軸的相對位移,是一種高性能的金屬強元件撓性聯軸器。
其特點為結構較緊湊,零背隙,強度高,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,耐酸、耐鹼防腐蝕。
適用馬達類型:推薦用於伺服馬達,步進馬達和通用馬達。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

十字孔大扁頭小螺絲 -不鏽鋼・盒裝販售-【1~2,000入裝】【包裝數為300~2,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Phillips Truss Machine Screws (Box) [1-2,000 Pieces Per Package]
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
Magnets with Holders - Strong Type
強力型附固定座磁鐵。
【特色】耐熱溫度有80℃和150℃可供選購。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
本產品的圓形壓著端子與導線可塞入螺牙部以螺帽固定,不需焊接。Contact Probes Assemblies-Thread Wire Connection Type
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
與鋁擠型溝槽能完美配合的角落用安裝腳輪。Casters for Aluminum Extrusions - Corner Angle Light Load Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
可指定尺寸。Bushings for Locating Pins - Configurable, Straight, Standard / Thin Wall
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
與既有商品相比大幅降低價格並縮短交期!Bushings for Locating Pins-High Hardness Stainless Steel/Straight
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆154元-154元/個◆◆
● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘夾手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆1289元-1289元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。經濟型溫度控制器—操作簡便、易學易用且價格實惠的溫控器。溫度漂移及穩定性能優於同級儀表,具備一定節能效果,專為輕工機械、環境制冷制熱設備等溫度範圍在0.1~999.9℃之間的應用而設計。選型、設定及操作更為簡潔。多組輸入/輸出,功能齊全,性能更強,應用範圍更為廣泛的溫度感測器。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆5021元-8333元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
經濟型模組是滾珠螺桿和直線導軌綜合起來的一體型傳動裝置,是生產加工中不可缺少的設備。整合驅動用的滾珠螺桿及導引用U型軌道,除提供精密直線運動,也能搭配多功能配件。在導入多用途的應用設計時非常方便,也能達成高精密線性傳動的需求。
■轉造滾珠螺桿的精度等級為C7。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆118元-740元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪和時規皮帶進行設計。
通過時規皮帶輪和時規皮帶齒間的咬合,來實現傳動和傳送的作用。