(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
Casters Electrically Conductive - Steel Type
【特色】
・使用具有防止帶電車輪的腳輪。
・有導電性型。
【材質】不鏽鋼。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆51元-51元/個◆◆● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆27元- 68元/個◆◆
止推滾珠軸承特點:
●止推滾珠軸承可以認為是一種分離型軸承,軸圈、座圈可以和保持器、鋼球的元件分離
●止推滾珠軸承不能限制軸的徑向位移,單向止推滾珠軸承可以限制軸和殼體的一個方向的軸向位移
●止推軸承是用來專門承受軸向力的專用軸承,就是軸平行的方向的力的軸承.
●止推軸承包括“止推滾珠軸承”,“止推滾針軸承”等種類.
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 305元 - 1259元/個◆◆
標準型金屬萬向可調整腳墊,有鋼與不鏽鋼兩種材質。
腳墊直徑有80.100mm兩種選擇。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可調節壓縮空氣流量的控制器。Flow Rate Control Valves/90 Deg. Elbow/Standard
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
設計精巧、即使是1pcs的電纜線・軟管也可保護和導引的電纜線保護鏈架。鉸鏈板為非開關式。Cable Carriers - Compact Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
由可吸收衝擊的柔軟材料製作而成,具有緩衝、消音效果的緩衝墊。本產品為GELMR、GELMF的代替品。緩衝墊部由雙層構造變更為單層構造,硬度也有所變更。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆3664元-5920元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-XYZPG系列交叉滾子導軌型滑台是一款經濟型滑台。
可作為簡易位置調整用滑台使用,主體採用鋁合金材質,實現了輕量化;表面進行黑色陽極氧化處理。
導引方式採用交叉滾子導軌,可滿足必要使用精度。由於在中國生產,並改善加工工藝,價格得以大幅降低。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆8元~18元/個◆◆
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
除接頭本體單獨販售之外,另有附螺絲螺帽的組合件可以選擇。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
Spur Gears, Pressure Angle 20° , Module 0.8【特長】軸孔共有圓孔、圓孔+攻牙孔2種可選擇。新追加軸轂切割、A形軸頸孔、止迴輪槽。【精度】相當於新JIS B 1702-1 8級 (舊JIS B1702 4級) 【材質】相當於S45C(鋼、鐵)、快削黄銅棒(黄銅)、SUS304(不鏽鋼) 【表面處理】四氧化三鐵(染黑)、鍍無電解鎳 【對應模數】模數0.8【追加工對應】止迴螺絲追加工、攻牙孔尺寸變更、軸頸孔、兩端軸頸孔、軸轂切割、止迴輪槽、側面長孔、側面貫穿孔、側面攻牙孔、側面沉頭孔。"
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
熱傳導率‧比重皆低的斷熱板,不但輕巧,且具有極佳的保溫‧斷熱性。Heat Insulating Plates/High Temperature Insulating/Super Insulating Grade
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
為鋁合金的擠壓成型品,故較鐵製的切割製品價格低廉。為圓弧形狀,不需要倒角C。Bearings with Housings - T-Shaped Extruded Machined
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
滑座面的中央垂直線上備有旋轉中心,為圓弧驅動滑台,從既有商品重新檢視精密度,價格也更加低廉。[Standard] Goniometer Stages - Dovetail Slide, 1-Axis
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆290元-614元/個◆◆
商品概要
●作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
●透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆151元-833元/個◆◆
MISUMI導引滾輪,可與管道、鋼線或尼龍繩等軟體線性物體配合進行使用,也可以和高剛性的溝槽型鋼組合使用。
通過導引滾輪,可以起到導向、張緊、變更力矩等作用。
MISUMI導引滾輪的特點
特點1: MISUMI導引滾輪,適用於升降、拉升、張緊等設計。
特點2: MISUMI導引滾輪,可與鋼線繩、溝槽型鋼、線材等對手件進行配合使用。
特點3: MISUMI導引滾輪,擁有MC尼龍類產品,適用於各種使用環境。
特點4: MISUMI導引滾輪使用的是MISUMI0級精度軸承,符合行業標準。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
材質:硬質氯乙烯樹脂(UL94V-0) 顏色:灰 使用溫度範圍(℃):-20~60 上蓋穩固且上部無切口的配線槽 通線孔的內外側皆有導角處理的原邊角型。適合使用在通訊線等絕緣包覆較薄弱的電線。通線孔上部無開口,即使長距離也不會變形,達到堅固保護。通線孔上部可以剪鉗等輕鬆切斷。聚氯乙烯樹脂中添加的安定劑中不含鉛。(無鉛)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
壁厚0.5mm的薄壁不銹鋼型Welded Thin-Walled Hollow Tubes / Drawn Hollow Tubes
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
Spur Gears, Pressure Angle 20° , Module 2.5【特長】新追加齒底對齊、軸轂切割、A形軸頸孔、止迴輪槽、B形側面貫穿孔、攻牙孔、沉頭孔追加工。軸孔共有圓孔、鍵槽孔、圓孔+攻牙孔、鍵槽+攻牙孔4種可選擇。【精度】相當於新JIS B 1702-1 8級 (舊JIS B1702 4級) 【材質】相當於S45C(鋼、鐵)、SUS304(不鏽鋼) 【表面處理】四氧化三鐵(染黑)、鍍無電解鎳 【對應模數】模數2.5 【追加工對應】止迴螺絲追加工、攻牙孔尺寸變更、齒底對齊、軸頸孔、兩端軸頸孔、軸轂切割、止迴輪槽、側面長孔、側面貫穿孔、側面攻牙孔、側面沉頭孔。"
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策