(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
【特色】具有耐藥品性的端子台盒!●端子台與箱體合而為一的輕量端子台盒。●最適合作為應感器等輸入用或電磁閥等輸出用等電線粗度或種類會變更處的中繼。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

附Dsub連結器電源線 EMI對策・薄外罩彎角型(使用第一電子工業製連結器)
MISUMI
使用第一電子工業 (DDK) Dsub連結器、彎角外罩和三住製電線的電子配線。彎角型外罩有助於在狹小空間內佈線。
【特長】
・連結器、外罩:第一電子工業(DDK製)17系列
・電線:雙重屏蔽、小徑柔軟、耐油,有5種電線類型可供選擇。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・單側彎角外罩、單側Y端子、融接加工等可自由組合。・僅EMI對策外罩
・可選擇M2.6短螺絲型或#4-40短螺絲型
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

附PCS連結器電源線 EMI對策彎角型(使用本多通訊工業製連結器)
MISUMI
使用本多通信工業的PCS系列半線間距連結器和三住製電線的電子配線。彎角型佈線時可減輕的電線負荷,有助於節省空間。對應基恩斯(股)製的可編程顯示器等FA機器之電線。單側還可轉換為Dsub、miniDIN或 RJ11。
【特長】
・連結器、外罩:本多通信工業 PCS半線間距連結器
・電線:雙重屏蔽、單層屏蔽、小徑柔軟型等可供選擇。雙絞線。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・單側母端連結器、兩側連結器、Y端子、圓形端子、Dsub、miniDIN、RJ11等多種組合!