【特色】
・從箱面突出較少的低背型香蕉插座
・系列商品廣泛,適用於方便量測用或測試用的探針或端子台
・備有附絕緣的測試用端子台
・備用取得EN規格的CE標誌適用商品
・分類:香蕉插座
・額定電流(A):6
・使用溫度範圍(℃):-5~50
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
拉桿不會從板前面彈出的2連端子台。符合 RoHs 。
●前面為電線插入式,後面為焊接式結線。
●適合電線尺寸:絞線0.3~1.25mm2 或是AWG22~16;單線φ0.65~φ1.2mm
*請注意!
本製品為音訊裝置用,不建議使用於其他製品上。
請於15~40℃之間的室溫下使用。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
適合於有雜訊環境使用的附屏蔽CAT5e Gigabit乙太網路纜線(1000BASE-T)。適合長距離傳輸的單線型。插頭採用防止爪部折斷的插頭,並有護蓋保護的安心設計。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
低價格的CAT6/UTP(無屏蔽)型乙太網路電線。插頭部有護蓋防止卡榫折斷,可安心使用。可達到250MHz傳輸頻寬,並支援Gigabit乙太網路(1000BASE-TX),適合影像資料等高速傳輸。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
6極6芯 RJ11插頭電纜線
【特長】
・由於為平面型設計,能輕鬆在省空間環境中進行配線。
・提供直型與交叉兩種結線方式。
・也可作為6極2芯、6極4芯的電線使用。
【用途】
・一般電話機、傳真機、數據機
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
RJ11連結器(6極 6芯)專用的中繼/延長用模組化插座。直接插入電話線即可進行中繼。
可直接安裝於已開孔之面板。
前後附有RJ11(6極)的開口。全針腳均已接線。
符合UL標準。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

LAN電纜延長 有屏蔽 CAT5e 板裝(JJ中繼轉換接頭) 110工具壓接型
MISUMI
可對應CAT5e。自製附屏蔽直型結線RJ45模組化插座。
可以直接安裝於面板上,透過RJ45連結器中繼和延長LAN電線。
附防塵罩。組裝使用110工具(打孔工具)。
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

LAN電纜延長 無屏蔽 免工具壓接型 適用AWG24 白/黑
MISUMI
大受好評的面板安裝系列追加自製用壓接型。無需特殊工具。
支援CAT6。這是無屏蔽直型RJ45模組化插座。
安裝面板上以RJ45連接和中繼LAN電線。
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
最適合長距離傳輸、大容量傳輸。單一模式附連結器光纖纜線。【特色】・連結器有主流的LC、SC連結器,以及FC、ST連結器等商品系列。・最短1m~最長200m,可以1m為單位指定長度。・外皮使用無鉛PVC。・2芯電線會於1芯側進行線上印刷。可識別2芯。【用途】・最適合機器間或光學終端箱等的配線用。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
抗雜訊性優異的多種模式集線型附連結器光纖纜線。【特色】・連結器有SC、FC、ST連結器3種商品系列。・最短2m~最長500m,可以1m為單位指定長度。・外皮使用無鉛PVC。・光纖表面印有編號,可做為線號識別。【用途】・最適合機櫃機架或樓層間的配線用。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
最適合長距離傳輸、大容量傳輸。單一模式集線型附連結器光纖纜線。【特色】・連結器有SC、FC、LC連結器3種商品系列。・最短2m~最長500m,可以1m為單位指定長度。・外皮使用無鉛PVC。・光纖表面印有編號,可做為線號識別。【用途】・最適合機櫃機架或樓層間的配線用。
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
壓著、連接電線的連接工具,1.25~8.0mm2銅線用裸端子或銅線用裸壓著軸套的電線連結器用。
為依產業標準化法取得JIS規格(JIS C 9711)的商品,可安心使用。