(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
第一電子工業(DDK),日本航空電子工業(JAE)製。可應用於電源到訊號的廣泛用途!
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
【特色】七星科學研究所製造的歐規螺絲式中繼轉接器。具有接地專用連接器的安全構造。【用途】最適合用於電纜線的延長或機器的中繼。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特長】
耐振動、耐衝撃力強的高信頼性附連結器電線!37芯連結器的高密度單壓鎖定型
・拆裝時不需旋轉,適合在狹窄場所進行作業。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
【特色】多治見無線電機製造的單壓鎖定式中繼轉接器。嵌合時耐振動、耐衝擊。連接直型插頭。【用途】最適合用於電纜線的延長或機器的中繼。
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
Commercial MATE-N-LOK 插座外殼【包裝數為20】
MISUMI
TE Connectivity(現:TE)製。利用結合後的鎖定機構實現耐振動之外殼。每包20個裝。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

附Mini-Universal MATE-N-LOK連結器電源線
MISUMI
採用Mini-Universal MATE-N-LOK的機器內配線用電纜線【特色】・耐電壓AC1500V,最適合小型・高密度化!TE Connectivity製Universal MATE-N-LOK・採用圓形電纜線,耐衝擊性優異・並備有單芯電線型(UL1007 AWG18)
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
採用小型2.5mm間距EI連結器的機器內配線用電纜線【特色】・採用廣泛用於各種計測機器的2.5mm間距EI連結器(TE Connectivity製)的電纜線・採用圓形電纜線,耐衝擊性優異・端子間距2.5mm・並備有單芯電線型(UL1007 AWG20)
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
AC/DC250V、3A、附2.5mm間距連結器的電源線【特色】・採用日本壓著端子製造(JST)製XH系列尼龍連結器的機器內配線用電纜線・端子間距2.5mm・並備有單芯電線型(UL1007 AWG22)
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
AC/DC250V、5A、附小型大容量連結器的電纜線【特色】・採用日本壓著端子製造(JST)製VH系列尼龍連結器的機器內配線用電纜線・小型大容量・端子間距3.96mm・並備有單芯電線型(UL1007 AWG20)
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
使用3M公司製e-CON連結器的線束。【特色】・最短0.2m~最長50m,可以0.1m為單位指定長度。・有耐油固定用UL電纜線、防噴濺固定用電纜線、耐撓曲UL電纜線等3種・單邊切斷型切斷側的外皮會剝去20mm・也備有附防塵罩的產品可供選擇。訂購時,請在型號末尾加上「X-DUST00□」。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
【用途】感測器端子台MIL14連結器/e-CON變換型 從14芯MIL連結器中繼至感測器【特色】・45mm×45mm的省空間設計・從14芯MIL連結器變換成4芯e-CON・結線為便利於感測器中繼的e-CON規格・4芯e-CON可指定訊號1、訊號2、電源(P、N)・端子台上搭載電源(P、N)輸出入用端子台
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

分支壓接連結器 分接插座連結器(U型元件)【包裝數為1~100】
MISUMI
線用連結器。,只要用鉗子將連結器內部的金屬U型元件壓入,便可壓破電線的絕緣外皮,直接接觸心線,牢固地夾住導體。於未剝去電線外皮的狀態下插入連結器側面,並以鉗子將U型元件壓入固定。因不需要切斷電線、剝去外皮等作業,只要鉗子一項工具即可作業。與連結器本體一體構造的絕緣蓋附有掛鉤。單壓即可鎖定,連接部的絕緣及保護具全。用途從FA機器到家電服務等可廣泛使用,此外一個種類可以有多種連接方式,選擇十分便利。包含已經取得UL、CSA的製品,可以安心選用。