Commercial MATE-N-LOK 原創手動壓著工具
MISUMI
【特色】・TE公司製造的Commercial MATE-N-LOK系列連結器專用壓著工具。・只需這1件即可完成AWG24~14連接器的壓著。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】・TE公司製造的Universal MATE-N-LOK系列連結器專用壓著工具。・只需這一件工具,即可完成適用電線尺寸AWG24〜14連接器的壓著。
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
不需要專用工具。最適合交期短的現場組裝。・由MISUMI工廠進行壓著加工的高品質連接器線・無須投資購買工具即可組裝連結器電纜線。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
【用途】・底板用黑色機殼【特色】・時尚造型!・前側5英吋×3、3.5英吋×1;內部3.5英吋×1・把手可拆卸・直放、橫放兩適用・前側USB×2・可搭載14擴充槽
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【用途】・主機板用小型機殼【特色】・省空間機殼・ATX、SFX電源兩適用・未搭載電源模組・可裝設於裝置內・3.5吋硬碟槽×1(前側、內建)、5.25吋硬碟槽×2(前側)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【用途】・用USB擴充元件發揮桌上型電腦擴充板的功能性【特色】・與桌機擴充板有高度的替代性・可活用所使用的電纜・端子台進行設計・搭載USB HUB功能,1個USB埠最大可接4台(僅限使用另售的AC電源供應器)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

單端輸入32ch 差分輸入16ch 類比輸入/輸出 USB擴充元件
MISUMI
【特色】・用USB擴充元件發揮桌上型電腦擴充板的功能性・搭載類比式輸入、類比式輸出、數位式輸入、數位式輸出、計數功能・與桌機擴充板有高度的替代性,可活用所使用的電纜、端子台進行設計・搭載USB HUB功能,1個USB埠最大可接4台
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

附Dsub連結器電源線 無散線外罩(使用第一電子工業製連結器)
MISUMI
可選擇第一電子工業 (DDK) or 三住製Dsub連結器。與UL1007單芯線組合。無外罩型。可選擇鎖緊螺帽種類或不附鎖緊螺帽型!
【特長】
・連結器:三住製=型號GRPDDJ-/GRPDDU-/GRPDDN-,第一電子工業(DDK)製=型號GRNDDJ-/GRNDDU-/GRNDDN-
・電線: UL1007 AWG24 單芯線2 種顏色(AC用的黄色、DC用的藍色)
・全長:最短0.2m~最長10m,長度以0.1m為單位指定
・單側可選擇附標識軟管、Y 端子或圓形端子。・外罩螺絲可選擇 M2.6六角鎖緊螺帽、#4-40六角鎖緊螺帽和無鎖緊螺帽。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
採用第一電子工業 (DDK)平行連結器(壓接型)和 三住製扁平線的系列。扁平線適合用於狹窄部位的佈線。接續使用彈簧鎖。不限用於列表機,也可廣泛適用於各種I/O BOARD、測量儀器内部的配線。芯數:14、24、36 和 50 芯。
【特長】
・連結器:第一電子工業 (DDK)平行連結器壓接型
・電線:三住製扁平線連體型/部分連體型(可選擇標準或彩色)。
・接續:彈簧鎖型
・全長:最短0.1m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・兩側附連結器、單側切斷、公端・母端等可自由組合
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

連結器轉換分支線 1對2連接(使用FUJITSU COMPONENT製・三住原創連結器)
MISUMI
轉換分支電子配線 1對2連接
【特長】
・連結器分支線方便連接PLC和端子台
・標準型號為直型結線,請務必確認結線圖。