(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
以低價實現中等精度帶的運送位置定位的1軸致動器。Single Axis Actuators LS10 - Driven by Ball Screw]
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆49元-237元/個◆◆
● 在使用高頻震動設備環境下經常需要防震橡膠來提高設備運作的精密度。
● 三住標準型防震橡膠,採用高強度天然橡膠生產,系列完整,可選擇內外螺牙替代方式固定,對應不同安裝環境。
● 適用於自動化設備、醫療設備、精密檢測設備等多種情況。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆205元-638元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
● 水平腳輪適用於不需要頻繁移動,主要起支撐作用的設備。
● 和一般市場品不同,本款水平腳輪外觀顏色為灰色,與鋁合金或控制箱等設備更為相配。
● 60,80,100系列黃色調整塊下面裝有調節螺帽,調節高度更加方便。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可後裝,易於保養。Shaft Collar (Split) - 2-Hole / 2-Tapped (Coarse)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
將承板安裝於皮帶背面之後,即可以固定的間距搬運各種工件。Timing Belts with Attachments-T5/T10
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆619元-943元/個◆◆
彈筒式加熱器是一款耐用且功能強大的商品,從塑膠和包裝等重工業到飛機、列車車廂和卡車的急救護理醫療設備、分析測試儀器等,應用非常廣泛。
可作為加熱固體金屬板、模組和模具的熱導電源,也可作為各類液體和氣體的對流熱源。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 35天~ |
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
【特長】兩端軸頸內螺牙/ 兩端軸頸型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。Linear Shafts-Both Ends Stepped and Female Thread-
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

5系列 正方形 平行倒角 20×20mm 25×25mm 40×40mm
MISUMI
5系列的上下面有做銑刀加工。請使用線性滑軌等。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x20mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆74元-30369元/個◆◆
是由骨骼狀玻璃纖維和高耐熱性的複合材料合成的耐熱層壓板,不含石棉具有良好的隔熱效果,同時具有低導熱率和低比重、是一種輕質、保溫隔熱性能優異的板材。
它在防止熱量擴散,提高能效,使熱量分佈均勻,保護周邊元件如軸承、感測器等,防止產生熱變形等起到良好的作用。
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
此規格可減少襯套座的製作・線性襯套的組合手續。擁有4個安裝孔,可與工件穩固連結。Housing Units - Wide Blocks - Single / Medium
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 10, Lead 2, 4, 10 - Accuracy Grade C3, C5, C7
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 25, Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C5, C7
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
Bearings with Housings - Double Bearings, Non-Retained, L Selectable
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
可將同口徑的支柱垂直交叉使用的支柱固定座Strut Clamps - Equal Dia., Perpendicular Configuration / Equal Dia., Perpendicular Configuration, Reversed
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
加大了導桿徑,使耐荷重較XKNEJ更為提升。滑台基準面的切角比裏面來得更小。也備有附數位位置指示器的類型。[Simplified Adjustments] Z-Axis, Heavy Load Adjustment Unit
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策