(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
比起既有商品,需指定的尺寸較少,易於選定型號。L Shape Finished Angle Mounting Plate, Bracket - Center Symmetrical Type
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
L Shape Finished Angle Mounting Plate, Bracket - Center Symmetrical Type
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|

MISUMI
可進行迴轉運動與有限的直動運動及複合運動。襯套單面附的法蘭長度:標準型Linear Ball Bushings / Flanged Linear Ball Bushings
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
高硬度不銹鋼小頭平面,可選擇的尺寸及追加工大幅增加。Locating Pins-High Hardness Stainless Steel/Small Flat Head/Tapped-
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 單接合組件組
MISUMI
擠型架必要的D孔追加工不會貫通到角撐架的表面。美觀的隱藏式接合零件。Blind Joint Parts - Single Joint Kit (Series8-45)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 螺絲接合組裝完畢之擠型架
MISUMI
不需要指定追加工,可使用螺栓接合。對應側的擠型架需要有扳手孔。Blind Joint Components - Aluminum Extrusions with Built-in Screw Joints for 8-45 Series (Side Slot 10mm)
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆104元-104元/個◆◆
♢肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
♢肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
♢肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆57元-57元/個◆◆
♢肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
♢肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
♢肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆238元-238元/個◆◆
♢肘節夾鉗是通過連杆機構固定工件的夾具產品,可在檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中使用。
♢肘節夾鉗其本身操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位元。
♢肘節夾鉗是手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆93元-93元/個◆◆
♢肘節夾鉗是通過連杆機構固定工件的夾具產品,可在檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中使用。
♢肘節夾鉗其本身操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位元。
♢肘節夾鉗是手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆913元-913元/個◆◆
♢肘節夾鉗是通過連杆機構固定工件的夾具產品,可在檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中使用。
♢肘節夾鉗其本身操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位元。
♢肘節夾鉗是手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
實心電鍍手輪 黑色噴砂HANDWHEEL台灣製造的圓盤型實心手輪價格實惠材質使用鑄鐵(FC200) 圓盤面以黑色噴砂處理,外型簡潔手輪外徑110-150nm,安裝孔為7-8mm,握柄另售
| 標準出貨日: | 5天 |
|---|

MISUMI
兩輪輻鋁製手輪 中軸鋁合金ALUMINUM HANDWHEEL台灣製造的兩輪輻手輪價格實惠本體與中軸材質皆使用鋁合金,無表面處裡手輪外徑80-250nm,安裝孔6-12mm,握柄另售
| 標準出貨日: | 5天 |
|---|

MISUMI
兩輪輻鋁製手輪 中軸鐵製型ALUMINUM HANDWHEEL台灣製造的兩輪輻手輪價格實惠本體材質為鋁合金,中軸材質為鐵,拋光研磨表面處裡手輪外徑80-250nm,安裝孔6-12mm,握柄另售
| 標準出貨日: | 5天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆375元-776元/個◆◆
滑軌又稱抽屜滑軌、鋼珠滑軌,是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接零件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。
鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

【經濟型】 鋁合金單軸致動器 內嵌式 E-MGT5系列 全封閉型
MISUMI
經濟型鋁合金內嵌式模組E-MGT5系列,商品僅本體,不包含馬達、驅動器、信號線須自行購買。商品附NPN感測器3個,只需選擇安裝方向。
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|

【經濟型】 鋁合金單軸致動器 內嵌式 E-MGT8系列 全封閉型
MISUMI
經濟型鋁合金內嵌式模組E-MGT8系列,商品僅本體,不包含馬達、驅動器、信號線須自行購買。商品附NPN感測器3個,只需選擇安裝方向。
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆1668元-10393元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

【經濟型】 鋁合金單軸致動器 皮帶驅動 E-MCB22系列 全封閉型
MISUMI
經濟型鋁合金皮帶驅動模組E-MCB系列商品僅本體,不包含馬達和驅動器,需自行購買。產品附贈NPN感測器3個,只需選擇安裝方向。
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

【經濟型】 鋁合金單軸致動器 皮帶驅動 E-MCB17系列 全封閉型
MISUMI
經濟型鋁合金皮帶驅動模組E-MCB系列商品僅本體,不包含馬達和驅動器,需自行購買。產品附贈NPN感測器3個,只需選擇安裝方向。
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

【經濟型】 鋁合金單軸致動器 皮帶驅動 E-MCB14系列 全封閉型
MISUMI
經濟型鋁合金皮帶驅動模組E-MGT5系列商品僅本體,不包含驅動器,需自行購買。產品附贈NPN感測器3個,只需選擇安裝方向。
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策