(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|

MISUMI
【使用方法】
插入圓管擠型架後,使用專用扳手(型號:PFSP21,另售)將六角部擰緊即可固定於圓管內部。
【注意】
材質使用沃斯田鐵不鏽鋼,但可能會因為加工過程而產生輕微磁性。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|

MISUMI
MISUMI最便宜的輕荷重腳輪!!儘管大量使用也可以壓低成本。Casters - Light Load- Wheel Material: TPE - Fixed Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

MISUMI
RS・RSD・RSDG1/2/3系列用脈衝列控制器Dedicated Single Axis Robot Pulse Train Input Controller - Compact, Multiple Functionality and High Performance - For Slapping Motor
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
附扳手溝槽輪軸承隨動器的外輪有熔接優力膠。Cam Followers Urethane-Straight Slot/Flat Type/With Seal/No Seal
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
高度方向的尺寸公差有高精準度和中精準度,為適合高度調整的定位銷。安裝為外螺牙,故高度可自由指定。Height Adjusting Pins-Hex/Medium Accuracy/Threaded
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
請與檢查治具用直柱型銷等一同使用。Bushings for Inspection Components - Straight - Press Fit Type
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
RSD1/RSDG1系列馬達上方安裝型的給脂用噴嘴。Single Axis Robot Options / Maintenance Products - Lubrication Nozzle