(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
P尺寸公差 0-0.05、同軸度0.03或0.05的一般級商品。Locating Pins for Fixtures - Standard Grade, No Shoulder - Set Screw
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

治具用定位銷 精密級止迴螺絲部短型 前端形狀選擇附頭緣全溝槽
MISUMI
因止迴部份短,故可用於薄型定位器。Locating Pins - Precision Short Type
| 標準出貨日: | - |
|---|

治具用定位銷 精密級止迴螺絲部短型 前端形狀選擇附頭緣全溝槽 有表面處理
MISUMI
因止迴部份短,故可用於薄型定位器。Locating Pins - Precision Short Type
| 標準出貨日: | - |
|---|

治具用定位銷 精密級止迴螺絲部短型 前端形狀選擇無頭緣全溝槽 有表面處理
MISUMI
因止迴部份短,故可用於薄型定位器。Locating Pins - Precision Short Type
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
迷你型的接頭。Air Couplers/Miniature/Socket/Panel Mounting Tube Connector
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|

MISUMI
可利用M6攻牙延長把手的鳩尾槽進給螺絲式精密滑台。[High Precision] Z-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Z-Axis, Extended Knob (Lead 0.5mm)
| 標準出貨日: | 詢價 |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力882N
MISUMI
是高度較低的下壓固定直底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Straight Base)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型(直底座)-無夾鉗螺栓-夾持力2270N
MISUMI
為下壓固定直底座型的肘節夾鉗,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Welded Tip/Straight Base/Arm 100°/Handle 56°
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力3332N
MISUMI
為下壓固定直底座型的肘節夾鉗,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Straight Base/Arm 112°/Handle 61°
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手長臂型(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力1078N
MISUMI
便於從遠處夾住工件,並可確保鬆開時有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Flange Base/Arm 112°/Handle 61°
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(長臂型直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力392N
MISUMI
便於從遠處夾住工件,並可確保鬆開時有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Straight Base/Arm 95°/Handle 60°
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(長臂型直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力1078N
MISUMI
便於從遠處夾住工件,並可確保鬆開時有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Straight Base/Arm 112°/Handle 61°
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置固定型-夾持力980N
MISUMI
為下壓固定法蘭底座型的直立型把手肘節夾鉗。Toggle Clamps-Vertical Handle/Flange Base/Arm 120°/Handle 72°
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(直底座)-前端螺栓位置固定型-夾持力980N
MISUMI
為下壓固定直底座型的直立型夾鉗。Toggle Clamps-Vertical Handle/Straight Base/Arm 120°/Handle 72°
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力1470N
MISUMI
為下壓固定直底座型的直立型把手肘節夾鉗。Toggle Clamps-Vertical Handle/Straight Base/Arm 94°/Handle 54°
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手前端螺栓銲接型(直底座)-夾持力1500N
MISUMI
能在任意位置固定與銲接螺栓,可配合治具使用。Toggle Clamps-Vertical Handle/Welded Tip/Straight Base/Arm 130°/Handle 68°
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Design Casters - Swivel Screw-In, Swivel Screw-In with Stopper
輕荷重用的美觀腳輪。
【車輪材質】尼龍(標準)。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Design Casters - Swivel Screw-In, Swivel Screw-In with Stopper
輕中荷重用的美觀腳輪。
【車輪材質】尼龍(標準)。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | - |
|---|

MISUMI
HFSR5-404020用的端面板。擠型架需追加工。Extrusion End Caps For 8-45 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions - End Plates
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
HFSR6-606030的端面板。請於擠型架進行追加工後使用。End Plates - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
僅有單邊強化骨架,容易旋轉扳手的角撐架。One-Side Rib Brackets- For 1 Slot - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

8-45系列(溝槽寬度10mm)-1列溝用- 相異尺寸板接續角撐架
MISUMI
可連接45方形・30方形的不同尺寸的角撐架。Assembly Brackets for Different Extrusion Sizes - For 1 Slot - For 8-45 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions