(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
Constant Load Flat Coil Spring
【特色】
・以一定曲率彎曲的長板彈簧,直線拉伸時產生的回捲力(荷重)不分行程皆為定值。
・達到最大荷重後,不論行程多長,荷重皆不變(滾筒轉動1/2圈後才會達到最大輸出)。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆329元-334045元/個◆◆
防靜電規格,適用於防靜電電子零件的傳送。表面電阻值※10⁶~10⁸Ω(既存品為10⁴~10⁵Ω)。
※表面電阻值為皮帶單品在如下試驗條件下的測量值,會因客戶現場環境,周邊設備的影響而變化,並非保證值,僅供參考
試驗條件:溫度23±2℃,濕度50±5%
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆245元-13,753元/個◆◆
線性滑軌又稱滑軌、線軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比直線軸承更高的額定荷重,以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩荷重,可在高荷重的情況下實現高精度的直線運動。
線性滑軌是用來支撐和引導運動部件,按給定的方向做往復直線運動。主要是用在精度要求比較高的機械結構上。線性滑軌的移動元件和固定元件之間不用中間介質,而用滾動鋼球。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆295元-614元/個◆◆
導引部長型與標準型相比,由於和線性導桿的配合部較長,保持力和支撐力有較大的提高。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
DAIDO SOLDERLESS TERMINAL製。多種系列商品與已取得JIS規格認證圓型裸線壓著端子。備有100個裝包裝及盒裝販售。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆66元-139元/個◆◆
滾珠滾輪是指用於輸送帶上的自動化生產線上的傳動裝置,是自動化流水線非常重要的金屬配件。。
採用整體鋼與不鏽鋼材質,暴露於空氣中流水線自動化作業也不易生鏽,輸送產品在流水線上運動。
是自動化流水線的附屬商品,高精密的滾珠滾輪具有非常標準的精度,即使損壞也便於更換。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆489元-1052元/個◆◆
滑軌又稱抽屜導軌、滑道、是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接部件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
商品特徵
結構中的鋼珠可以使作用力向四周擴散,確保了抽屜水平和垂直方向的穩定性,並且可以承載較大的重量。
Misumi新經濟品滑軌採用了高品質高精度鋼珠,及優質模具成型、組裝,運行平滑阻力小、壽命長,承重能力優秀。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆62元-119元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
本商品為外裝型樹脂把手,改善一般ABS樹脂把手握持部位的不適問題,增加了握持部位厚度,握持感柔和。
經濟型易握式ABS把手,低價供應重量輕、好用的樹脂把手。
廣泛應用於鋁合金擠型材使用。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
Spur Gears, Pressure Angle 20° , Module 3.0【特長】新追加齒底對齊、軸轂切割、A形軸頸孔、止迴輪槽、B形側面貫穿孔、攻牙孔、沉頭孔追加工。軸孔共有圓孔、鍵槽孔、鍵槽+攻牙孔3種可選擇。【精度】相當於新JIS B 1702-1 8級 (舊JIS B1702 4級)【材質】相當於S45C(鋼、鐵)、SUS304(不鏽鋼)【表面處理】四氧化三鐵(染黑)、鍍無電解鎳 【對應模數】模數3.0 【追加工對應】止迴螺絲追加工、攻牙孔尺寸變更、齒底對齊、軸頸孔、兩端軸頸孔、軸轂切割、止迴輪槽、側面長孔、側面貫穿孔、側面攻牙孔、側面沉頭孔。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

8系列(溝槽寬度10mm)-1列溝槽用-單面附突起反轉角撐架
MISUMI
單側有附突起可安裝嵌板。Brackets with Single Side Tab - For 1 Slot - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
Torque Hinges - Fixed Torque Type
省空間型的調整腳墊。
【特色】直接安裝於鋁擠型,底座不會從擠型架的外型尺寸突出。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆856元-1254元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
近接感應器是種開關型感測器(即無觸點開關),它既有行程開關、微動開關的特性,同時具有傳感性能,且動作可靠,性能穩定,頻率回應快,應用壽命長,抗干擾能力強等、並具有防水、防震、耐腐蝕等特點。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆79元-419元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MISUMI自主研發經濟型關節軸承,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
嚴格管控原材料和公差,保證產品抗拉性能和耐久性。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆632元-1,492元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
梯型螺桿是一款符合 30 度梯形螺紋標準的滑動進給螺桿,主要用於傳動(進給和升降)和位置調整裝置中,具有一定的自鎖性。
經濟型梯形螺桿用螺帽內孔螺紋採用高精度螺牙加工,保證7H級精度,材料為銅合金;多種規格形狀可供選擇,內螺紋規格可根據經濟型梯形螺桿選擇。
與經濟型梯形螺桿配合使用,螺紋間隙的一致性有保證,後期更換螺帽也無需擔心互配問題。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
與法蘭一體的規格,可減少安裝手續。Flange Integrated Oil Free Bushings - Copper Alloy, Standard Flanged, I.D. F7
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
也可選定有沉頭尺寸的軸套。Counterbored Urethane Bumpers, Collars for Counterbored Bumpers - Configurable Type
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
能防止電纜線・軟管磨損和減低噪音的電纜線保護鏈架。從鉸鏈板左右皆可開關。Low Friction, Low Noise Type
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策