(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆12元-32元/個◆◆
●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。
●本彈簧為外徑基準型彈簧。請注意,此產品以外徑公差為優先進行製作。
●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
適用Mitsuboshi(株)與BANDO(株)的皮帶規格。High Torque Timing Pulleys S3M Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

內六角孔皿頭螺栓 -不鏽鋼・袋裝/單品販售-【包裝數為1~100】
MISUMI
內六角孔皿頭螺栓。此頁面商品為單品販售,如需大量購買(300pcs以上),請參考盒裝販售商品。
【材質】
・相當於SUS304
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
MISUMI
5系列的20mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x20mm
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
Spur Gears, Pressure Angle 20° , Module 1.0【特長】新追加齒底對齊、軸轂切割、A形軸頸孔、止迴輪槽、B形側面貫穿孔、攻牙孔、沉頭孔追加工。軸孔共有圓孔、鍵槽孔、圓孔+攻牙孔、鍵槽+攻牙孔4種可選擇。【精度】相當於新JIS B 1702-1 8級 (舊JIS B1702 4級) 【材質】相當於S45C(鋼、鐵)、SUS304(不鏽鋼) 【表面處理】四氧化三鐵(染黑)、鍍無電解鎳 【對應模數】模數1.0【追加工對應】止迴螺絲追加工、攻牙孔尺寸變更、齒底對齊、軸頸孔、兩端軸頸孔、軸轂切割、止迴輪槽、側面長孔、側面貫穿孔、側面攻牙孔、側面沉頭孔。"
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆35元-574元/個◆◆
線性襯套是與線性導向軸配套使用的直線運動導向機構。鋼珠沿著外殼與保持器所形成的軌道槽迴圈滾動,線性襯套相對於導向軸作直線往復運動。
通過鋼珠的滾動,可實現低摩擦阻力的較高效運動。
中國製作,嚴格管控成本,適合中精度簡易導向用途的最優選擇。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
將相同直徑者的彈簧常數進行統一,使其成為標準化規格系列。
UL・UTT型・・・容許最大壓縮量40%Round Wire Coil Springs/Deflection 40%/O.D. Referenced
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆70元-2,115元/個◆◆
線性導桿是一種高精度軸類產品,可與線性襯套和其他襯套類產品進行配合使用,不僅擁有優異的耐磨損性,同時還能選擇多樣的追加工方案。
經濟型產品,請訂購2個以上。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
M2.0以下的小螺絲。圖面上不完全螺牙部凹陷處在實際成品中可能沒有凹陷。請特別注意。Precision Machine Screws/Pack
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆56元-2,088元/個◆◆
線性導桿是一種高精度軸類產品,可與線性襯套和其他襯套類產品進行配合使用,不僅擁有優異的耐磨損性,同時還能選擇多樣的追加工方案。
經濟型產品,請訂購2個以上。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆7,088元-29,528元/個◆◆
※對應RoHS和CE認證。
1.精度高—驅動器和模組之間是閉環控制,即使長時間連續運行,精度變化比傳統螺桿模組小。
2.速度快—直接驅動負載,可實現高速運行,最高速度:2.0m/s。
3.壽命比傳統螺桿模組最高提升2.5倍。
4.MISUMI線性馬達模組標配單動子,可根據使用者需求變更動子數量。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆11元-112元/個◆◆
● 在當前所有材質的磁鐵中擁有最強的釹磁鐵,小型尺寸即可具備強大的磁力。
● 較標準品之吸附力約下降10~20%,但價格大幅下降約76%。
● 全系列庫存品,可當日出貨。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
將既有沉頭孔型的「緩衝墊‧螺栓‧軸套」等3種零件合併為1種,以減少安裝手續‧提昇緊固力‧節省空間。Urethane / Rubber Baked Bumpers - Threaded Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆121元-881元/個◆◆
凸輪軸承是一種將滾針裝入壁厚的外輪與內輪內,最適合運送用滑軌的帶軸軸承。凸輪軸承隨動器是內部組裝有被稱為滾針的針狀滾輪高性能帶軸軸承。滾針有提高旋轉能力的作用,可承受高速旋轉。此外,外輪採用比普通軸承更厚的壁厚設計,也可用於承受衝擊荷重或高荷重的場所。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
Spur Gears, Pressure Angle 20° , Module 2.0【特長】新追加齒底對齊、軸轂切割、A形軸頸孔、止迴輪槽、B形側面貫穿孔、攻牙孔、沉頭孔追加工。軸孔共有圓孔、鍵槽孔、圓孔+攻牙孔、鍵槽+攻牙孔4種可選擇。【精度】相當於新JIS B 1702-1 8級 (舊JIS B1702 4級) 【材質】相當於S45C(鋼、鐵)、SUS304(不鏽鋼) 【表面處理】四氧化三鐵(染黑)、鍍無電解鎳 【對應模數】模數2.0 【追加工對應】止迴螺絲追加工、攻牙孔尺寸變更、齒底對齊、軸頸孔、兩端軸頸孔、軸轂切割、止迴輪槽、側面長孔、側面貫穿孔、側面攻牙孔、側面沉頭孔。"