【用途】
模具配管用插座。
【特徴】
插座和插頭均設有自動開關閥,防止分離過程中流體流出。它也很容易處理。
<
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

模具冷卻用簡易接頭 -管栓・插座分離型/高溫用(耐熱99℃)/插座螺絲-
MISUMI
特點]
- 插頭(接頭部分)、插座(螺紋部分)和管子可以一鍵安裝和拆卸。
・拔掉插頭後,模具內不會殘留插座突起。
・流體可以使用熱介質、水(清水)、空氣。
- 插座的螺紋部分採用耐熱密封,因此不需要密封膠帶或其他密封材料。
(密封效果僅有2-3次,因此之後請使用密封膠帶等。)
[注意事項]
・請在水溫99°C或以下。
・請將衝擊壓力(衝擊流等產生的瞬時壓力)控制在最高使用壓力(0.9MPa)以下使用。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
[特點]
・可以將加熱器功率分為三個區域來設定。與一般加熱器相比,使被加熱物體的溫度分佈更加均勻。
・可以指定尺寸、瓦數、電壓和法蘭形狀。
・配有引線保護罩。
[對於沒有他們想要的尺寸的人!!!]
我們可以製作。請先索取報價。
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
冷卻用SP規格管接頭 -雙閥/不鏽鋼插座・管栓/附六角頭緣/外螺絲安裝用-
MISUMI
【用途】
模具配管用接頭
【特徴】
無閥結構大大降低了壓力損失,並提供了大流量。由不銹鋼製成,具有優異的耐腐蝕性。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策