(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

剝料板固定用導引沖頭 -NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-
MISUMI
結合 DLC 塗層和 WPC® 加工,提高了鍍膜的耐用性,安裝於剝料板固定用的導引沖頭。適用於工件為鋁製材料的情況下。
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

可動式導引沖頭 -附頭緣・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
此款帶頭緣的可動式導引沖頭結合 TiCN 塗層和 WPC® 處理來提高塗層的耐用性。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

可動式導引沖頭 -附頭緣・NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-
MISUMI
此款帶頭緣的可動式導引沖頭結合 DLC 塗層和 WPC® 加工,提高了鍍膜的耐用性。適用於工件為鋁製材料的情況下。
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

附攻牙導引沖頭 -TiCN被覆處理/HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)/DLC被覆處理/NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-
MISUMI
使用螺栓固定的導引沖頭。前端塗採用TiCN 和 DLC 塗層。 HW/NW 塗層結合 WPC® 處理來提高塗層的耐用性。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 詢價 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

可動式導引沖頭 -TiCN被覆處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)・DLC被覆處理・NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-
MISUMI
搭配彈簧組件的可動式導引沖頭。即使出現失誤的沖壓作動,也不會產生導引沖頭逃逸到頂部,進而使模具損壞的風險。前端塗採用TiCN 和 DLC 塗層。 HW/NW 塗層結合 WPC® 處理來提高塗層的耐用性。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 20天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 20天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 20天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 25天~ |
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
| 標準出貨日: | 18天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 18天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

射銷套筒 -SKD61+氮化處理/同軸度◎0.06/頭緣厚度JIS型/軸徑固定型·軸徑指定型-
MISUMI
工具鋼SKD61+氮化・同軸度◎0.06・頭緣厚JIS・軸徑固定/指定型單階射銷套筒。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

超精密級前端加工單階成形銷 -軸徑(D)固定/軸徑公差0_-0.003/軸徑(P)指定0.001mm-
MISUMI
軸徑 (D) 固定・軸徑(P)0.001㎜指定精密級前端加工單階成形銷。