(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|

剝料板固定用導引沖頭 -前端R・前端錐型・前端銳角・HX被覆處理-
MISUMI
這是一款同時具有前端R角且總長為高精度公差的導向沖頭。刃口處有 TiCN 鍍膜・Al-Cr鍍膜處理。且在基底進行氮化處理來提高塗層的耐用性。
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

方形沖頭(厚板沖裁用) -法蘭厚度10mm型·WPC®處理-
MISUMI
法蘭部加厚,並實施 WPC® 處理,可防止沖切厚版材料時損壞法蘭的雙法蘭方形沖頭。材質可選用模具鋼、高速鋼、粉末高速鋼。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

方形沖頭(厚板沖裁用) -法蘭厚度10mm型·HW被覆處理-
MISUMI
法蘭部加厚,帶HW鍍膜處理,是透過WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN塗層的附著力、耐磨性、疲勞強度和抗咬合性的方形沖頭。材質可選用模具鋼、高速鋼、粉末高速鋼。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肩狀沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
・抑制刃口磨損、降低維護工時和總成本的高耐用性產品。
・增加了模具鋼和刃口長度X型。
・還有一種頂料沖頭,其沖頭上設有排料銷,以防止廢料逆流。
[什麼是HW塗層]
・藉由WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
・透過重新選擇表面處理,可以減少維護工時和總成本。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
・抑制刃口磨損、降低維護工時和總成本的高耐用性產品。
・增加了模具鋼和刃口長度X型。
・還有一種頂料沖頭,其沖頭上設有排料銷,以防止廢料逆流。
[什麼是RX塗層]
・是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。底層經過氮化處理,以增強塗膜的附著力。
・與 TiCN・HX 相比,沖頭壽命顯著延長,有助於降低模具維護成本。
| 標準出貨日: | 19天~ |
|---|

MISUMI
・抑制刃口磨損、降低維護工時和總成本的高耐用性產品。
・增加了模具鋼和刃口長度X型。
・如果想加強頂料力道,請使用「彈簧強化型」。
[什麼是HX塗層]
・是透過對TiCN鍍膜的基底進行氮化,提高TiCN鍍膜的密合性的鍍膜。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
・透過重新選擇表面處理,可以減少維護工時和總成本。
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|

肩狀二段式沖頭 -RW COAT處理(Al-Cr COAT+WPC®處理)-
MISUMI
與傳統的TiCN鍍膜處理相比,採用更耐熱、耐用的Al-Cr 塗層處理,且與 WPCⓇ 處理相結合的兩段式沖頭。
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

附定位孔沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是HW塗層]
・藉由WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是HX塗層]
・是透過對TiCN鍍膜的基底進行氮化,提高TiCN鍍膜的密合性的鍍膜。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|

MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是RX塗層]
・是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。底層經過氮化處理,以增強塗膜的附著力。
・與 TiCN・HX 相比,沖頭壽命顯著延長,有助於降低模具維護成本。
| 標準出貨日: | 19天~ |
|---|

MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是DLC塗層]
・與其他塗層相比,其最大的特徵是低磨耗。由於沖頭切削刃與工件之間的摩擦較小,因此在沖孔時對容易產生切屑問題的鋁材料進行沖孔時非常有效。
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是HX塗層]
・是透過對TiCN鍍膜的基底進行氮化,提高TiCN鍍膜的密合性的鍍膜。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|

MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是RX塗層]
・是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。底層經過氮化處理,以增強塗膜的附著力。
・與 TiCN・HX 相比,沖頭壽命顯著延長,有助於降低模具維護成本。
| 標準出貨日: | 19天~ |
|---|

厚板用沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
・抑制頭緣破損或刃口磨耗、降低維護工時和總成本的高耐用性產品
[什麼是厚板用沖頭]
・推薦使用在沖裁高強度材料並擔心沖頭邊緣損壞時
[什麼是HW塗層]
・藉由WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
・透過重新選用表面處理,可以減少維護工時和總成本。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
・抑制頭緣破損或刃口磨耗、降低維護工時和總成本的高耐用性產品
[什麼是厚板用沖頭]
・推薦使用在沖裁高強度材料並擔心沖頭邊緣損壞時
[什麼是HX塗層]
・是透過對TiCN鍍膜的基底進行氮化,提高TiCN鍍膜的密合性的鍍膜。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
・透過重新選用表面處理,可以減少維護工時和總成本。
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

厚板用頂料沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。
[什麼是HW塗層]
・藉由WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。
[什麼是RX塗層]
・是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。底層經過氮化處理,以增強塗膜的附著力。
・與 TiCN・HX 相比,沖頭壽命顯著延長,有助於降低模具維護成本。
| 標準出貨日: | 19天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

厚板用二段式沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
此款厚板用兩段式沖頭經過與WPC® 處理結合而改善鍍膜的附著性。當指定的刃口P徑較小且難以確保導引所需的刃長度時,請使用此件。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 19天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 詢價 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

附定位孔導引沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
此導引沖頭結合 TiCN 塗層和 WPC® 處理來提高塗層的耐用性。頭緣厚度預設組裝於沖頭固定器使用。有三種前端形狀可選。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

剝料板固定用導引沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
結合 TiCN 塗層和 WPC® 處理來提高塗層的耐用性,安裝於剝料板固定用的導引沖頭。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 16天~ |