剝料板固定用直柱式導引沖頭 -前端R・錐體型・頭緣負公差・TiCN被覆處理・DLC被覆處理-
MISUMI
這是一款同時具有前端R角且總長為高精度公差的導向沖頭。沖頭固定部和前端定位部具有相同的直徑。適用於安裝間距較小時。有TiCN 處理和 DLC處理。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

剝料板固定用導引沖頭 -前端R・前端錐型・前端銳角・TiCN被覆處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)・DLC被覆處理・NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-
MISUMI
這是一款同時具有前端R角且總長為高精度公差的導向沖頭。有TiCN 處理和 DLC處理。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可選擇具有低摩擦係數的 DLC 鍍膜處理,或是在 DLC 塗層的基礎上採用 WPC® 處理,以提高薄膜附著力、疲勞強度、抗咬合性、耐磨性和抗黏附性的NW鍍膜處理的前端R角翻邊沖頭。有短刃口、長刃口、頂料短刃口可選擇。材質有高速鋼和粉末高速鋼。
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

MISUMI
可選擇具有低摩擦係數的 DLC 鍍膜處理,或是在 DLC 塗層的基礎上採用 WPC® 處理,以提高薄膜附著力、疲勞強度、抗咬合性、耐磨性和抗黏附性的NW鍍膜處理的前端錐度翻邊沖頭。有短刃口、長刃口、頂料短刃口可選擇。材質可選用高速鋼和粉末高速鋼。
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
*廢料逆流對策反錐是什麼?
廢料逆流對策反錐是指在沖孔下模的刃口往內作微小的傾斜度,進而達到防止廢料逆流的效果。
對於沖切高張力材料時廢料容易收縮的情況有效。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

標準型下置式凸輪元件 -定位預孔/定位精加工孔- MEDC150(θ=00)/MEDCA150(θ=00)
MISUMI
帶定位預備孔與精準定位孔的下置式凸輪組件。凸輪寬度為 150,角度 = 00。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

標準型下置式凸輪元件 -定位預孔/定位精加工孔- MEDC150・MEDCA150(θ=05-20)
MISUMI
帶定位預備孔與精準定位孔的下置式凸輪組件。凸輪寬度150,角度=05~20。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

標準型下置式凸輪元件 -定位預孔/定位精加工孔- MEDC400/MEDC500/MEDC600/MEDCA400/MEDCA500/MEDCA600
MISUMI
帶定位預備孔與精準定位孔的下置式凸輪組件。凸輪寬度 400/500/600,角度 = 00。
| 標準出貨日: | 42天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 22天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 38天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 41天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 41天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策