(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
標準價格:◆◆178元-1,515元/袋◆◆
※經濟型商品無對應RoHS
● 碟型彈簧的剛度大,緩衝吸震能力強,能以小變形承受大荷重,適用於軸向空間有限的環境
● 同樣的碟形彈簧以不同的方式組合,可大幅度改變彈簧特性。可採用並列重疊、直列組合,或是並列+直列等組合方式
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
【材質】固定器:高強度鋅合金、附球形桿:S35C(20~28HRC)、橡皮套:NBR系特殊合成橡膠【硬度】球面部:650HV~
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
頭部為標準錐形,且為壓入使用。不但種類豐富,還可壓低成本。Locating Pins - Small Head, Tapered (Press Fit)
| 標準出貨日: | 2天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆635元-1347元/個◆◆
※經濟型商品
因為無表面處理,原材料和生產:中國,所以比現有Misumi同類商品最多便宜25%
圓盤聯軸器是由幾組圓盤(不銹鋼薄板)用螺栓交錯地與兩半聯軸器聯接,每組圓盤由數片疊集而成。
圓盤聯軸器靠圓盤的彈性變形來補償所聯兩軸的相對位移,是一種高性能的金屬強元件撓性聯軸器。
其特點為結構較緊湊,零背隙,強度高,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,耐酸、耐鹼防腐蝕。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
Engineered Plastic Bearings - No Retaining Ring - Threaded Stud Hex Socket
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆10534元-17012元/個◆◆
C-XMBS系列自動滑台是一款搭載兩相步進馬達的經濟型滑台。
可作為自動化設備位置調整用滑台使用,主體採用淬火不鏽鋼(相當於SUS440C),進行化學鍍鎳處理,不僅實現了高剛性,還有很強的防鏽性能。
導引方式上採用一體式線性鋼珠導引,可滿足必要使用精度。
通過對結構簡化,改善加工工藝,價格得以大幅降低。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
・吸附管道中導入真空破壞空氣,可讓真空破壞時間較以往更短,進而縮短吸附工件移動的時間,提升作業性。・可藉由破壞空氣調整針閥來調整破壞空氣的流量。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
頭部為平面形狀,適合在對應側無空間時使用。Locating Pins - Large Flat Head (Press Fit)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
安裝鋁擠型時請使用罩布固定條HRLCS。Non-PVC Sheets - Standard/ Anti-Static/ High-Grade Anti-Static/ Light-Shielding/ UV Protection
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
頭部高度非常低的樹脂螺栓。最適合機械.裝置無間隙之處使用。Plastic Screws/Extra Low Head/PEEK/PPS/RENY
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆79元-421元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MISUMI自主研發經濟型關節軸承,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
嚴格管控原材料和公差,保證產品抗拉性能和耐久性。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
可提高滑動性,具有平滑觸感的橡膠板。Low Friction Rubber Sheets - Nitrile Rubber Sheets, Silicon Rubber Sheets
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Anti-vibration Rubber Mounts/One End Tapped/One End Stopper Plate
【特色】
・價格便宜的防震材。
・有內螺牙、外螺牙固定型與內螺牙、固定板型。
【材質】天然橡膠、蕭氏硬度A60。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
最高承載壓力為20.6MPa的高壓栓入接頭。High Pressure Screw Fittings - Equal Dia. / Reducing - Bushings
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
【接續種類】螺牙⇔螺牙同徑、同種【接續形狀】管接頭【材質・表面處理】有FCMB270・鍍熔融鋅、SUS304・無、SUS316同等・無可供選購。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
以圓形皮帶連結軸的類型。有U形溝型以及不易滑動的梯形溝型兩款。Pulleys for Round Belts - Set Screw Type
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
對應手動滑台維修。單品販售可微量進給的分厘卡測頭。Micrometer Head-Stroke +/-3.25mm
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆125元-182元/個◆◆
● 商品使用不鏽鋼襯套,改善使用時因荷重過載而導致中軸彎曲的情況,以達到更高的荷重
● 若對鋁合金鉸鏈有更高的荷重要求,可以優先選擇本系列商品
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆20702元-33659元/個◆◆
C-XYMBS系列自動滑台是一款搭載兩相步進馬達的經濟型滑台。
可作為自動化設備位置調整用滑台使用,主體採用淬火不鏽鋼(相當於SUS440C),進行化學鍍鎳處理,不僅實現了高剛性,還有很強的防鏽性能。
導引方式上採用一體式線性鋼珠導引,可滿足必要使用精度。
通過對結構簡化,改善加工工藝,價格得以大幅降低。
| 標準出貨日: | 19天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 200元- 15986元/個◆◆
爪型聯軸器,又稱梅花聯軸器,是由2個聯軸部金屬爪盤和1個彈性體樹脂調整環組成。
樹脂調整環可緩和啟停時的慣性負載衝擊。便於拆裝。
適用馬達類型:推薦用於步進馬達和通用馬達。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

【經濟型】面板安裝型CAT5e/CAT6通用網路轉換接頭 開孔尺寸30mm 六角螺帽安裝
MISUMI
標準價格:◆◆196元/個◆◆
【特長】
・追加金屬墊圈設計,加強六角螺帽緊固度。
・調整插入間隙,確保正常通訊,插拔容易。
・一體式結構確保導體正常機能無斷路。
・一次性防塵蓋確保作業不影響外觀。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
在滑座面的中央垂直線上有旋轉中心,可做傾斜角調整用的精密滑台。[High Precision] Goniometer Stages - Dovetail Slide, 1-Axis
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

高耐磨耗優力膠板 / 耐熱優力膠板 -VULKOLLAN®・耐磨耗優力膠−
MISUMI
此高機能優力膠板為Vulkollan®等製成,耐磨耗性比標準優力膠高6倍。Highly Abrasion Resistant Sheets, Heat Resistant Urethane Sheets - Vulkollan® / Abrasion Resistant Urethane
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策