(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
拉桿按壓式4連端子台。符合 RoHs。
●前面為電線插入式,後面為焊接式結線。
●適合電線尺寸:絞線0.3~1.25mm2 或是AWG22~16;單線φ0.65~φ1.2mm
*請注意!
本製品為音訊裝置用,不建議使用於其他製品上。
請於15~40℃之間的室溫下使用。
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
將BNC轉換為香蕉插頭【特色】・電纜線:RG58AU・BNC插頭:RG58AU電纜線〜香蕉插頭・額定電壓:160V、額定電流:0.5A・使用溫度範圍:-20℃〜60℃
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
採用堅固可靠的金屬外罩!GP-IB 電線標準需求,符合 IEEE-STD-488-1978 和 IEC-Pub.625-1 等國際標準。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
EMI對策 雙重屏蔽電纜線型的附Dsub連結器線束 使用高耐久性的DDK製機器接頭(切削)連結器 高EMI對策的雙重屏蔽(UL2935)與EMI對策 可選擇1重屏蔽(UL2464)電纜線型
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
立體聲微型插頭的延長用線束。可連接有音頻輸出入端子的PC或測量機器。CN2側為母接頭型,故可作為延長使用。全長有1.5m、3m、5m。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
使用低摩擦不易有刮痕的耐燃聚烯烴防護電纜線的無屏蔽CAT6 Gigabit乙太網路纜線(1000BASE-T)。【特色】・符合電氣用品安全法的耐燃性(JISC3005傾斜測試)。・未使用PVC,不含鹵素、鉛,燒毀時不會產生有害物質。・最短0.5m~最長100m,可以0.1m為單位指定長度。・插頭採用防止爪部折斷的插頭,並有護蓋保護的安心設計。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
耐水性、耐氣候性優異的戶外用CAT5e Gigabit乙太網路纜線(1000BASE-T)。【特色】・是最適合於戶外使用的LAP系列(附鋁箔積層膠帶的PE外皮)纜線。・接地GND用的「排流性」與外皮剝去部分的長度相同,作業效果更優越。・長度自選,最短15m~最長100m,可以1m為單位指定長度。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
CAT5e U/UTP Gigabit傳輸用乙太網路纜線。除了有豐富的纜線顏色,也備有長距離傳輸用的單線、容易拉線的絞線等系列商品。最適合CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)。
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
5e類無屏蔽(UTP)纜線用的RJ45模組化插頭【特色】・支援CAT5e(1000BASE-T)・用途廣泛,為單線・絞線共用型,可用於AWG24~26纜線・附導線插入導軌
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
網路線使用的RJ45模組用護套。【特色】・有7種顏色的商品系列・是連結器加工前先安裝在纜線上的類型【用途】・保護纜線與連結器的連接部位或模組插座的爪部・分顏色使用可防止錯誤配線
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
6類(1000BASE-TX)屏蔽纜線用的RJ45模組化插頭【特色】・附屏蔽具抗雜訊性能・用途廣泛,為單線・絞線共用型,可用於AWG24~26纜線・附有兩種導線插入導軌,提升終端的作業性
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
抗雜訊性優異的多種模式附連結器光纖纜線。【特色】・連結器有主流的LC、SC連結器,以及FC、ST連結器等商品系列。・最短1m~最長200m,可以1m為單位指定長度。・外皮使用無鉛PVC。・2芯電線會於1芯側進行線上印刷。可識別2芯。【用途】・最適合機器間或光學終端箱等的配線用。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
耐氣候性優異的戶外用單一模式集線型附連結器光纖纜線。【特色】・連結器有SC、FC、ST連結器3種商品系列。・最短2m~最長500m,可以1m為單位指定長度。・考量耐氣候性,外皮為LAP外皮。・光纖表面印有編號,可做為線號識別。【用途】・最適合大樓或工廠間的戶外配線。
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
附FCN連結器電源線 薄型壓接彎角型(使用FUJITSU COMPONENT製連結器)
MISUMI
獲得好評的低價格彎角型電子配線!
彎角形狀即使在狹窄的空間也能輕鬆配線。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 EMI對策彎角型(使用3M製連結器)
MISUMI
該系列使用 3M半線間距 (MDR) 連結器、外罩和三住製電線。彎角型連結器可有效節省接線空間。
【特長】
・連結器:3M半線間距(MDR)連結器(連結器型號:101**-6000EL)
・外罩:3M彎角型外罩(外罩型號:103* *-3540-) 0*0)。
・電線:雙重屏蔽、單層屏蔽、小徑柔軟。額定電壓30V。雙絞線。
・全長:最短0.2m~最長10m,長度以0.1m為單位指定。融接型的長度範圍為1m~50m。
・可選擇單側公端連結器、單側標識軟管、Y端子、融接式等。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
PLC和端子台連接方便的連結器分歧電子配線。可轉換、分支至不同類型的連結器!
【特長】
・方便連接PLC與端子台的連結器分支線
・備有各種連結器端子台,可合併使用。
・標準型號為直型結線(請確認結線圖)