(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 附散線外罩型(使用3M製連結器)
MISUMI
使用3M半線間距 (MDR)連結器、外罩和 UL1007單芯線的電子配線。外罩型式可選擇單壓鎖緊或螺絲鎖緊。使用散線,可在控制盤內PLC或各種I/O機器輕鬆配線。
【特長】
・連結器:3M半線間距(MDR)連結器(連結器型號:101**-3000PE)
・遮光罩:3M外罩。可選擇單壓鎖緊(型號:103**-52F0-008)或螺絲鎖緊(型號:103**-52A0-008)。
・電線:UL1007 AWG24 單芯線5種顏色(黃、藍、白、黑、紅)。AC用黃色、DC用藍色,以及多用途的紅、白、黑色。・全長:最短0.2m~最長10m,長度以0.1m為單位指定。
・可選擇單側公端連結器、單側標識軟管、Y端子、圓形端子。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

附DX31半線間距連結器電源線 EMI對策型(使用廣瀨電機製連結器)
MISUMI
使用廣瀨電機的DX31連結器和三住製電線的電子配線。可與DX30半線間距連結器組合。
【特長】
・塑膠外罩有單壓鎖緊塑膠外罩與M3螺絲鎖緊塑膠外罩,且有多種芯數可供選擇。
・長度以0.1m為單位指定,最短0.2m~最長 50m。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
HARTING E型連結器【用途】
・根據連接對象不同,有2種用途。連接外罩:電纜線對電纜線;連接底座:基板對電纜線。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
HARTING公司製。1拉桿式直型外罩。
【關於CE標誌刻印】
過往商品皆符合CE低電壓指令,2020年3月起,CE標誌刻印在外罩上的可見位置。
品質與性能相關沒有變更。由於CE刻印品的切換需要數年時間,因此有可能出現新舊商品混和出貨的情況,請見諒。
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
【特色】七星科學研究所製造的單壓鎖定型直型插頭。將NJC單壓化的NR連結器。簡單拆裝的單壓鎖定式。採用5鍵式的導軌,嵌合順暢。壓鑄製成,輕量且堅固。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
【特色】七星科學研究所製造的單壓鎖定型中繼轉接器。鋅合金壓鑄製堅固外殼。簡單拆裝的單壓鎖定式。採用5鍵式的導軌,嵌合順暢。壓鑄製成,輕量且堅固。【用途】最適合用於電纜線的延長或機器的中繼。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 2天~ |
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
【特色】歐姆龍製造的感測器用螺絲式板裝防水連結器。符合IP67,實現高水準的防水功能與輕量化。板裝型感測器用小型防水連結器。連接方式為焊接式,不需要專用工具。【用途】具有IP67等級的防水性,最適合會暴露在嚴苛環境中的感測器電纜線的連接。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

Commercial MATE-N-LOK 板裝用插座外殼【包裝數為20】
MISUMI
TE Connectivity(現:TE)製。利用結合後的鎖定機構實現耐振動之外殼。每包20個裝。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
採用於馬達等廣泛被利用的molex5500連結器的電纜線【特色】・廣泛被各種控制機器利用且獲得好評的連結器。採用圓形電纜線,耐衝擊性優異・並備有單芯電線型(UL1007 AWG18)
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

插入型連接端子 250系列 公端(嵌合部露出型)【包裝數為100】
MISUMI
NICHIFU製。可靠性高,日本製造商製250系列插入型端子。UL、CSA規格。每包100個販售。