附Dsub連結器電源線 有散線外罩(使用第一電子工業製・三住原創連結器)
MISUMI
可選擇第一電子工業(DDK)或 三住製Dsub連結器。與UL1007單芯線組合。薄型外罩,不易與機器產生機構上的干涉。
【特長】
・連結器、外罩:三住製 = 型號 GRPDJ-/GRPDU-,第一電子工業 (DDK) 製 = 型號 GRNDJ-/GRNDU-
・電線:UL1007 AWG24 單芯線 2種顏色(AC用的黃色及DC用的藍色)。全長:最短0.2m~最長 10m,長度以0.1m 為單位指定。
・可選擇單側附標識軟管、Y端子或圓形端子。
・EMI對策外罩
・可選擇M2.6短螺絲型或#4-40短螺絲型。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

連結器轉換線 1對1連接(使用FUJITSU COMPONENT製・三住原創連結器)
MISUMI
組合兩側不同連結器的系列。將 MIL、FCN、Dsub 等連結器轉換為不同類型。用於設備之間的連接。也有可並用的端子台系列。
【特長】
・FCN連結器罩:三住製(40芯)、FUJITSU COMPONENT(24芯*替換準備中)
・MIL連結器:三住製
・Dsub連結器・外罩:三住製
・電線:UL20276、單層屏蔽、雙絞線。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・可搭配使用的各種連結器組合和端子台,請參考下表。
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
使用低摩擦不易有刮痕的耐燃聚烯烴防護電纜線,無屏蔽CAT5e Gigabit乙太網路纜線(1000BASE-T)。【特色】・符合電氣用品安全法的耐燃性(JISC3005傾斜測試)。・未使用PVC,不含鹵素、鉛,燒毀時不會產生有害物質。・最短0.5m~最長100m,可以0.1m為單位指定長度。・插頭採用防止爪部折斷的插頭,並有護蓋保護的安心設計。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
6A類(10GBASE-T)屏蔽纜線用的RJ45模組化插頭【特色】・附屏蔽具抗雜訊性能・用途廣泛,為單線、絞線共用型,可用於AWG24~26纜線・附導線插入導軌
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

LAN電纜延長 有屏蔽 CAT6A 板裝(JJ中繼轉換接頭) 免工具壓接型
MISUMI
以大受好評的面板安裝型為基礎,追加自製用壓接型!無需特殊工具。
最高支援CAT6A!附屏蔽直型 RJ45 模組化插座。
安裝到面板上,透過RJ45連結器中繼和延長LAN電線。
無需工具即可組裝,適合現場組裝。
可對應AWG22~24 LAN電線。有兩種類型:附防塵罩・不附防塵罩。符合UL標準。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
【特長】
・對應歐姆龍PLC 端子台與接續電纜的組合品。
・Push-In類型端子台與螺絲端子台兩者皆有。
・接續電纜長度0.5m、1m、2m、3m 4種規格。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆310元-1145元/個◆◆
●外層材料為柔軟聚烯烴
●90℃低溫收縮,收縮速度快
●針對需要低溫收縮的線束防護,電子元件保護等情況設計, 減少安裝時高溫加熱對元件造成的影響
●14款可供選擇,選擇廣泛
※註:每卷熱收縮套管可能會有1~3個接頭,符合業界標準,不影響品質,請安心使用。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

附Dsub連結器電源線 高EMI對策・可選擇高密度Dsub型(使用日本航空電子製連結器)
MISUMI
電線採用三重鋁箔屏蔽雙絞線電線。也有15芯高密度型可供選擇!
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

附Dsub連結器電源線 附散線外罩・可選擇高密度Dsub型(使用日本航空電子製連結器)
MISUMI
利於控制盤内的PLC及各種I/O機器配線。AC用電線為黃色,DC用為藍色,另有紅、白、黑共計5色可供選擇。另有15芯高密度型可供選擇!
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

附Dsub連結器電源線 無散線外罩・可選擇高密度Dsub型(使用日本航空電子製連結器)
MISUMI
採用日本航空電子(JAE)製Dsub壓接連結器和UL1007單芯線的電子配線。也有高密度型連結器(芯數H15=三住製)。
【特長】
・連結器:日本航空電子工業(JAE)製造。僅高密度(芯數H15)為三住製。
・電線:UL1007 AWG24 單芯線 5種顏色(黃、藍、白、黑、紅)。AC用電線為黃色,DC用為藍色,另有紅、白、黑共計5色可供選擇。
・全長:最短0.2m~最長10 m,長度以0.1 m為單位指定。
・單側附標識軟管、Y端子、圓形端子可選擇
・螺絲有3種類型:無鎖緊螺帽、M2.6 六角鎖緊螺帽、#4-40六角鎖緊螺帽
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
使用廣瀨電機MIL連結器和三住製電線具有出色的裝卸便利性與商品可靠性的附壓著外罩電子配線。可廣泛用於可程式控制器和I/O卡。
【特長】
・連結器:廣瀨電機 MIL連結器(符合C-83503)
・電線:雙重屏蔽、雙絞線、小徑柔軟、耐油,有6種電線類型 。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・包括兩側連結器和單側Y端子可自由組合。
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
使用廣瀨電機MIL連結器和UL1007單芯線的電子配線。散線利於控制盤内的PLC及各種I/O機器配線。
【特長】
・連結器/外罩:廣瀨電機MIL連結器壓接型/附外罩(符合C-83503)
・電線:UL1007 AWG24 單芯線。顏色:AC用的黃色及DC用的藍色,另有紅、白、黑共計5色。・全長:最短0.2m~最長10m,長度以0.1 m 為單位指定。
・可選擇單側附標識軟管、Y端子、圓形端子。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
使用廣瀨電機MIL連結器和UL1007單芯線的電子配線。散線利於控制盤内的PLC及各種I/O機器配線。
【特長】
・連結器:廣瀨電機MIL連結器壓接型/附外罩(符合C-83503)
・電線:UL1007 AWG24 單芯線。顏色:AC用的黃色及DC用的藍色,另有紅、白、黑共計5色。・全長:最短0.2m~最長10m,長度以0.1m為單位指定。
・可選擇單側附標識軟管、Y端子、圓形端子。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
自鎖式螺絲MIL連結器型。
連結器部搭載廣瀨電機製MIL插座連結器HIF3BA系列(公端)20芯、34芯、40芯、50芯。
於連結器上下配置端子台,全長為舊式的1/2。横向無空間時,可有效利用。
可簡單安裝於35mm DIN軌道,也可直接安裝。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】廣瀨電機製造的壓接中繼用公端連結器。為可與MIL規格連結器(HIF3B連結器)進行中繼連接的1.27mm間距排線統一壓接型連結器。因附有鎖緊機構,連結後即使受到些許拉拔力也不會脫落。