擠型架的追加工只有扳手孔。最低價的隱藏式接合零件。Blind Joint Parts - Tapping Joints (Series 8)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

8-45系列(槽寬10mm)隱藏式接頭 預裝雙接頭組【包裝數為1~2】
MISUMI
使用預裝雙接合組,可與鋁擠形的長邊連結。於14年度的型錄的P2-611、2-663、2-709刊登。Blind Joint Components - Nuts for Pre-Assembly Insertion Double Joints Joint Nut for 8-45 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

8-45系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接合零件 中心接合安裝完畢之擠型架
MISUMI
不用追加工也可使用中央接頭Blind Joint Components - Aluminum Extrusions with Built-in Center Joints for 8-45 Series (Slot Width 10mm)
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆127元-127元/個◆◆● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘夾手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
實心電鍍手輪 原色噴砂HANDWHEEL台灣製造的圓盤式手輪價格實惠材質使用鑄鐵(FC200) 圓盤面為原色噴砂,外型簡潔手輪外徑110-150nm,安裝孔為7-8mm,握柄另售
| 標準出貨日: | 5天 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

【經濟型】滾珠導桿 實心軸 圓法蘭螺帽 一端軸頸外螺牙 一端內螺牙型
MISUMI
標準價格:◆◆1815元-10813元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆967元-980元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
產品系列豐富齊全,有3種安裝類型,採用經濟型黃色外殼,螺距可對應經濟型梯形螺桿。
數字滾動顯示,可輕鬆讀取。
便於進給螺絲的定位以及分度。
在製造現場更換螺桿裝置時,可防止因刻度等讀取失誤所造成之設定錯誤。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】・可用多種模式光纜線延長序列訊號・可利用低成本的乙太網用光纜線(適用ST/ST多種模式50/125μm、62.5/125μm)進行延長・具備自動鮑率檢測、內建端子台等,可輕鬆設定
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
易操作,安裝孔Φ30的大型非發光型。關於開關電路各使用條件的額定請參閱下述詳細規格。備有具備IP65防油保護構造的商品。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可連接東洋技研繼電器端子台PCRY□-1H20-16□-FD與各公司I/O元件。也能提供選購配件電纜線沒有的長度。【特色】・可選擇1對1連接型、1對2連接型(分歧)。・電纜線採用雙重屏蔽
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
600V 符合UL列名/CSA/PSE規格。符合MTW/TC/CSA/PSE規格的多重規格電纜線(PSE:300V(相當於VCTF))。比一般VCT更耐油、耐震、耐熱的電纜線。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
電線長度自由指定,可讓您指定長度(0.2 ~ 20m)!可對應中大容量馬達!
可選擇固定線・可動線。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 零件級電子配線(使用三住原創連結器)
MISUMI
使用三住製半線間距(MDR)連結器罩・三住製電線。
【特長】
・連結器外罩:三住 半線間距 (MDR) 連結器
・電線:雙重屏蔽・小徑柔軟型・額定電壓30V・雙絞線。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・兩側連結器、單側Y端子、單側融合等多種組合可供選擇。連結器有直型與彎角型。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】MISUMI原創、低價格、對環境耐用性高的防水1拉桿式彎角型外罩台座。可根據芯數組裝各系列連結器的防水型連結器外罩。與大型連結器製造商製品可完全互換。只要操作台座側的1支拉桿即可裝卸另一側連結器,可簡單進行安裝拆卸。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策