(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
高剛性擠型架GFS6-3030專用的端蓋。請於擠型架進行追加工後使用。Plates for High Rigidity Type - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

8-45系列(溝槽寬度10mm)-2列溝用- 附突起反轉角撐架
MISUMI
附強化骨架、一面有4個安裝孔的2列溝槽用角撐架。可緊密連接擠型架。Tabbed Reversal Brackets - For 2 or More Slots - For 8-45 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

8-45系列(溝槽寬度10mm)鋁擠型用擠型架端蓋 螺栓固定型
MISUMI
螺栓固定型的擠型架端蓋。擠型架端蓋不需追加工。Extrusion End Caps For 8-45 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions - Screw Mounted
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可以從2處穩定地連接。Blind Joint: Post Assembly Insertion Double Joint Kit
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

MISUMI
RSD/RSDG系列(桿型)單軸自動裝置專用零件Single Axis Robot Options / Maintenance Products - Dedicated Feet and Flanges for Rod Type
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
只切削外側,保證直角的精密角座經濟版。L-Shaped Angles - Milled, Inside Unmilled, Outside Corner Perpendicular, Dimension Configurable
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
請使用於馬達附件的軸心突出部。Motor Adapter Centering Tools for LX30 Actuator
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
RSH1/2/3/4/5・RSF4・RSB1/2系列用定位控制器。Dedicated Single Axis Robot Position Controllers - Compact, Multiple Functionality and High Performance - For Servo Motor
| 標準出貨日: | 詢價 |
|---|

MISUMI
迷你型輸送帶的工件導引安裝零件。Conveyor Engineering Plastic Guide Rail Brackets - Standard Type
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
MISUMI最便宜的重荷重腳輪!!儘管大量使用也可以壓低成本。Casters - Heavy Load - Wheel Material: Rubber - Fixed Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 17天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
皮帶表面摩擦係數高、能傾斜輸送的皮帶。-附防蛇行榫-Flat Belts-For Inclined Transfer/With Meandering Prevention Crosspiece
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
適用於確保皮帶直進性和對橫向施力的安全性。附著食品油、機械油的條件下也能使用。Flat Belts-Oil Resistant/With Meandering Prevention Crosspiece
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
可選擇握柄長度的直柱型的檢查治具用插銷。Slot Pins for Inspection Components - Stepped Straight, Handle Length Selectable
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
請於固定於外螺牙部、測定直柱部工件時使用。Slot Pins for Inspection Components - Straight Threaded with Step, 2-Step Type
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
【特長】直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )一端軸頸內螺牙 / 一端軸頸內螺牙附扳手槽型。軸端直角精密度高(⊥0.03)、適用於需要高精密度之零件組合。High Precision Linear Shafts - One End Stepped and Tapped / One End Stepped and Tapped with Wrench Flats
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

【經濟型】探針/探針套 (附引線) 038系列【包裝數為50】
MISUMI
更換參考次數2萬次Contact Probes and Receptacles-NPT038 Series/NRT038W Series
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

【經濟型】探針/探針套 (附引線) 030系列【包裝數為50】
MISUMI
更換標準1萬次Contact Probes and Receptacles-NPT030 Series/NRT030W
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

8系列(溝槽寬度10mm) 40・80方形鋁擠型用後裝隱藏式角撐架
MISUMI
後裝型的隱藏式角撐架Brackets Series 8 (Slot Width 10mm)/Post-Assembly Blind Brackets
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策