(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
迷你型的接頭。Air Couplers/Miniature/Socket/L-Shaped Tube Connector
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Compact Air Fittings - Tubes, One-Touch Couplings, Speed Controllers - Reducers
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

浮動接頭 法蘭安裝型 雙止動法蘭・四面寬度氣壓缸連接器組合品
MISUMI
可對應M8~M22的浮動接頭。兩面皆可固定。Floating Joints, Flange Mounting - Flat Dual Mountable Side Flange and Cylinder Connector with 4 Sided Wrench Flats - Sets
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
附有潤滑油噴嘴安裝用攻牙,可以簡易的安裝。Cam Followers-With Female Thread Hole for Grease Fitting/Flat Type
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力441N
MISUMI
為下壓固定直底座型的肘節夾鉗,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Straight Base/Arm 100°/Handle 56°
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(長臂型直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力186N
MISUMI
便於從遠處夾住工件,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Straight Base/Arm 100°/Handle 56°
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力294N
MISUMI
為下壓固定直底座型的直立型夾鉗。Toggle Clamps-Vertical Handle/Straight Base/Arm 80°/Handle 88°
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

【高精密度】Z軸 鳩尾槽 進給螺絲式 正方形 (導程4.2mm)
MISUMI
能以導程4.2mm流暢運轉的鳩尾槽進給螺絲式精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - Z Axis, Square
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

8-45系列(溝槽寬度10mm) -1列溝槽用- 附護蓋角撐架
MISUMI
附突起反轉角撐架的附護蓋型。角撐架內部不會累積灰塵。Tabbed Brackets - For 8-45 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions - Brackets with Cover
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
因為有對向固定具,可在無工具狀態下,維持能耐震的固定效果![High Precision] X-Axis, Linear Ball Slide / Knob Covers - Opposed Clamp with Knob
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
可利用M6攻牙延長把手的鳩尾槽進給螺絲式精密滑台。[High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Extended Knob
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

【高精度】Z軸 鳩尾槽 進給螺絲式(導程4.2mm) 長方形
MISUMI
導程4.2mm且可流暢運轉的進給螺絲型Z軸精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - Z-Axis, Rectangular (Lead 4.2mm)
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
能直接固定進給螺絲軸,以增強固定效果的Z軸精密滑台已上市。導程為0.5mm,最適合精密進給時使用。[High Precision] Z-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Z Axis, Reinforced Clamp (Lead 0.5mm)
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
是高度較低的下壓固定側面安裝型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Handle (Side Mount Base)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力3332N
MISUMI
為下壓固定法蘭底座型的肘節夾鉗,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Flange Base/Arm 112°/Handle 61°
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(直底座)-前端螺栓位置固定型-夾持力882N
MISUMI
為下壓固定直底座型的肘節夾鉗,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Straight Base/Arm 95°/Handle 60°
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力1960N
MISUMI
為下壓固定直底座型的直立型把手肘節夾鉗。Toggle Clamps-Vertical Handle/Straight Base/Arm 110°/Handle 64°
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手前端螺栓銲接型(直底座)-夾持力3500N
MISUMI
能在任意位置固定與銲接螺栓,可配合治具使用。Toggle Clamps-Vertical Handle/Welded Tip/Straight Base/Arm 160°/Handle 88°
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手前端螺栓銲接型(直底座)-夾持力4000N
MISUMI
能在任意位置固定與銲接螺栓,可配合治具使用。Toggle Clamps-Vertical Handle/Welded Tip/Straight Base/Arm 160°/Handle 88°
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
Screw-In Casters - Light / Medium Load
輕中荷重用螺牙栓入腳輪。
【車輪材質】優力膠。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
安裝在角落的端蓋。Extrusion End Caps For 5 Series (Slot Width 6mm) Aluminum Extrusions - Three-Sided Caps for Corners
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策