(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

冷卻用TSP規格管接頭 -無閥/不鏽鋼插座・管栓/配管安裝/外螺絲安裝用-
MISUMI
【用途】
模具配管用插座。
【特徴】
無閥結構大大降低了壓力損失,並提供了大流量。由不銹鋼製成,具有優異的耐腐蝕性。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

模具冷卻用簡易接頭 -管栓・插座分離型/高溫用(耐熱99℃)/直柱管栓/L形管栓-
MISUMI
[特點]
- 插頭(接頭部分)、插座(螺紋部分)和管子可以一鍵安裝和拆卸。
- 當插頭被移除時,模具上不會殘留插座突出物。
- 流體可以使用熱介質、水(清水)、空氣。
- 插座的螺紋部分採用耐熱密封,因此不需要密封膠帶或其他密封材料。
(密封效果僅有2-3次,因此之後請使用密封膠帶等。)
[注意事項]
- 請在水溫99°C或以下。
- 使用時請將衝擊壓力(衝擊流等瞬間施加的壓力)控制在最大使用壓力(0.9MPa)以下。
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
能避免損害導桿緊固。可全部以螺栓從上面固定。Shaft Supports T-Shaped Side Slit (Machined) - Standard
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
前後・側邊空間不足・安裝板太薄無法做攻牙時,可從下方安裝。Shaft Supports Bottom Mount Set Screw (Machined) - Wide
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
緊固導桿時,不會對導桿造成損傷。可從下方安裝。Shaft Supports/Bottom Mount/Side Slit
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

附定位孔線性襯套 襯套座組型 -加高滑塊 標準/加長/長型-
MISUMI
MISUMI原創規格。與標準型相比,附定位孔型縮短了裝置的安裝時間、提升了定位能力。Linear Bushing Housing Units with Dowel Holes - Tall Blocks - Single / Double
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
適用於水平方向的作動,減少了製作襯套座與組裝的手續。寬度(W尺寸)與寬滑塊型相比規格較為精巧。Oil Free Bushing Housing Units - Blocks - Built-In Multi-Layer LF Bushings - Tall Blocks
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
由於緩衝器與支撐組件是一體成形,可進行省空間設計。Support Units with Damper-Support Side/Retaining Ring
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
Cantilever Shafts - Piloted Thread with Threaded Ends - Hex
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
最高使用溫度可達200度的耐熱規格開關Mini Contact Switches with Stopper/Heat-Resistant/IP67
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可防止勾住金屬板等薄型製品Slot Pins for Inspection Components - Tapered / Tapered, No Step
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

【高精度】X軸 鳩尾槽 進給螺絲式(導程4・2mm) 長方形 面寬細長薄型
MISUMI
能以導程4.2mm流暢運轉的薄型鳩尾槽式精密滑台。[High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Feed Screw / [Simplified Adjustments] X-Axis Rack & Pinion - X-Axis, Compact Carriage, Low Profile (Lead 4.2mm)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可做粗動與微動進給的鳩尾槽齒條&小齒輪式精密滑台。[High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - X-Axis, Coarse/Fine Feeds
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
Dedicated AC Adapters for Ionizers
可用於靜電消除器噴嘴型(SNZR-R)的專用AC轉接器。