(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
新產品的精度、耐久性比既有產品更高,且降低成本。【特長】・具有高扭轉剛性的形狀。背隙為零且壽命為半永久。・吸收偏角、偏心、軸向位移的軸線偏心。低慣性扭矩,即使高速旋轉也很穩定。・正轉/反轉的特性相同,不須修補。耐油性、耐藥品性優異。・結構以薄金屬製圓盤的可撓性調整軸心偏移。・傳導扭矩大且對應高速旋轉。構造簡單,裝卸容易。【用途】・伺服馬達、步進馬達、精密馬達等。・高精密編碼器、功率計驅動器、高速・高精密位置控制系統、離心式分離機、影印機等。
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆202元-536元/個◆◆
商品說明
・中心高全檢,使用更安心。
・基準面有標示,安裝更省心。
商品特徵
1、本系列產品與轉造滾珠螺桿組合使用,效果更好,CP值更高。
2、本系列產品另有組合品型號(固定側+支撐側)可選,選型更簡單。
3、本系列產品在側邊基準面的上方有做記號,便於識別與安裝。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆160元-401元/個◆◆
滾珠滾輪是指用於輸送帶上的自動化生產線上的傳動裝置,是自動化流水線非常重要的金屬配件。
採用整體鋼與不鏽鋼材質,暴露於空氣中流水線自動化作業也不易生鏽,輸送產品在流水線上運動。
是自動化流水線的附屬商品,高精密的滾珠滾輪具有非常標準的精度,即使損壞也便於更換。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
有3種前端形狀可選擇,且各部位尺寸也可自由指定的自由度很高之型式。為壓入使用。Locating Pins - Tip Shape Selectable (Press Fit)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可指定全長、孔尺寸、位置、數量的感應器開關安裝用軌道。Rails for Switches and Sensors - L Configurable, Hole Position Configurable, Through Hole / Notched Hole (Shape A)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆39元-192元/個◆◆
● 在使用高頻震動設備環境下經常需要防震橡膠來提高設備運作的精密度。
● 三住標準型防震橡膠,採用高強度天然橡膠生產,系列完整,可選擇內外螺牙替代方式固定,對應不同安裝環境。
● 適用於自動化設備、醫療設備、精密檢測設備等多種情況。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆12,286元-67,930元/個◆◆
※對應RoHS和CE認證。
1.精度高—驅動器和模組之間是閉環控制,即使長時間連續運行,精度變化比傳統螺桿模組小。
2.速度快—直接驅動負載,可實現高速運行,最高速度:2.0m/s。
3.壽命比傳統螺桿模組最高提升2.5倍。
4.MISUMI線性馬達模組標配單動子,可根據使用者需求變更動子數量。
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
【強度.精度○】齒面經過高周波淬火,強度.耐磨耗性佳,齒輪精密度與新JIS6相當的齒輪。Spur Gears- Induction Hardened, Pressure Angle 20°
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 18天~ |
|---|

MISUMI
【安裝孔可自由指定】齒部淬火,故強度・耐磨耗性佳、精密度高。不需要追加工就能立即安裝Induction Hardened Rack Gears-Ground, Hole Position Configurable
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

平面皮帶輸送帶 SV系列 中央驅動2溝槽擠型架(皮帶輪徑30mm)
MISUMI
結構簡化後能提供低價格販售。為適用於接續運送的中間驅動型。Flat Belt Conveyor SV Series - Center Drive, 2-Groove Frame
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆125元-316元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
熱電偶由兩種不同材質的金屬線組成,末端焊接在一起,透過測出不加熱部位的環境溫度,可以準確知道加熱點的溫度。MiSUMi經濟型熱電偶商品,線徑大,溫度回應快,有多種安裝頭型可以選擇
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
小型線性襯套。和標準型相比高度(H尺寸)最大減少6mm、寬度(W尺寸)減少3mm。Tall Blocks Housing Units - Single / Compact
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 15, Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C3, C5, C7
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
【接續種類】螺牙⇔螺牙同徑、同種【接續形狀】90°L型【材質・表面處理】有FCMB270・鍍熔融鋅、SUS304同等品・無表面處理、SUS316同等品・無表面處理可供選購。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
扭矩低、開閉順暢的小型球閥。Compact Ball Valves/Brass/PT Threaded/Hose Barb
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位進行選擇。Hex Posts - One End Threaded One End Tapped, Thread Length & Dia. Configurable
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可用法蘭將連接器固定。因安裝螺絲為小徑,備有精巧型。Floating Joints Flange Mounting - Tapped - Standard Type / Space Saving Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

內六角皿頭螺絲 / 十字孔大扁頭小螺絲 盒裝販售 (500pcs)【包裝數為500】
MISUMI
成袋包裝販售之內六角孔沉頭螺絲.十字孔大扁頭小螺絲。當成庫存備料或使用數量多時,袋裝購買最划算。Hex Socket Flat Head Cap Screws/ Phillips Truss Machine Screws Small Screw Bulk Packages (500 pcs. per package)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆669元-735元/個◆◆
● 本系列商品為重荷重平鉸鏈,根據尺寸不同可以最高達到1000N的容許負載(使用2個時的數值)。中間含軸承,可大幅度減少開合時的啟動力,讓開合更順滑
● 商品材質為不鏽鋼製,開孔分為適用皿頭螺栓用以及極低頭螺栓用兩種,選擇時請注意
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策