(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|

厚板用附定位孔頂料沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
- 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。
・對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是HW塗層]
・藉由WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

附定位孔導引沖頭 -NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-
MISUMI
此導引沖頭結合 DLC 塗層和 WPC® 加工,提高了鍍膜的耐用性。頭緣厚度預設組裝於沖頭固定器使用。有三種前端形狀可選。
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

附鍵槽導引沖頭 -TiCN被覆處理/HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)/DLC被覆處理/NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-
MISUMI
使用鍵槽固定的導引沖頭。前端塗採用TiCN 和 DLC 塗層。 HW/NW 塗層結合 WPC® 處理來提高塗層的耐用性。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 20天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 25天~ |
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
射銷套筒 -SKD61+氮化處理/同軸度◎0.03/頭緣厚度4mm/軸徑固定型・軸徑指定型-
MISUMI
工具鋼SKD61+氮化・同軸度◎0.03・頭緣厚4mm・軸徑固定/指定型單階射銷套筒。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

射銷套筒 -SKD61+氮化處理/同軸度◎0.03/頭緣厚度JIS型/軸徑固定型・軸徑指定型-
MISUMI
工具鋼SKD61+氮化・同軸度◎0.03・頭緣厚JIS・軸徑固定/指定型單階射銷套筒。
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
| 標準出貨日: | 7天 |