(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 18天~ |
|---|

NAAMS規格懸吊式凸輪組件 MEFNS300/400(θ=00-45)
MISUMI
用於穿孔、切邊和翻邊的NAAMS標準懸吊式凸輪組件。凸輪寬度 300/400,角度 = 00-45。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 20天~ |
|---|

切邊、翻邊用懸吊式凸輪元件 -V形導向- MEVTN200(θ=00-70)
MISUMI
這是用於切邊和翻邊的 V 形導引式懸吊式凸輪組件。凸輪寬度為 200,角度 = 00-70。
| 標準出貨日: | 22天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|

MISUMI
・為了防止螺栓斷裂,追加了大口徑,並同時增加了特大徑的規格!
・用螺栓固定保持附攻牙沖頭。更換沖頭或刃口研磨後的高度調整變得更簡單。由於沒有頭緣,因此也適用於窄間距的沖孔。
・與刃口不同導引處的沖頭。當需要維持刃口P徑且確保導引所需的刃長度時,請使用此件。
・如果有沖裁厚板或高強度鋼材時螺栓斷裂的煩惱,請嘗試大口徑型或特大口徑型。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

肩狀沖頭 -RW COAT處理(Al-Cr COAT+WPC®處理)-
MISUMI
・抑制刃口磨損、降低維護工時和總成本的高耐用性產品。
・增加了模具鋼和刃口長度X型。
・還有一種頂料沖頭,其沖頭上設有排料銷,以防止廢料逆流。
[什麼是RW塗層處理]
・與TiCN塗層相比,提高了硬度和耐熱性,且底層經過WPC處理,強化了鍍膜的附著性。
・與TiCN・HW相比,沖頭壽命可望顯著延長,有助於降低模具維護成本。
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
・抑制頭緣破損或刃口磨耗、降低維護工時和總成本的高耐用性產品
[什麼是厚板用沖頭]
・推薦使用在沖裁高強度材料並擔心沖頭邊緣損壞時
[什麼是RW塗層]
它是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。此外,基材也經過WPC處理,增強塗膜的附著力。
與 TiCN/HW 相比,預計沖頭壽命將顯著延長,並有助於降低模具維護成本。
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
| 標準出貨日: | 20天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|

厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・全長指定・B寸固定型・彈簧&銷加強型・HX被覆處理・RX被覆處理-
MISUMI
- 推薦使用於高張力鋼板,擔心頭緣損壞時,例如沖孔高強度材質時。
・總長度任意指定(L 尺寸),刃口長度(B 尺寸)固定的頂料沖頭。由於柄部沒有側孔,
相較於一般的厚板用頂料沖頭,沖頭不易斷裂。
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

MISUMI
・抑制刃口磨損、降低維護工時和總成本的高耐用性產品。
・增加了模具鋼和刃口長度X型。
・如果想加強頂料力道,請使用「彈簧強化型」。
[什麼是RX塗層]
・是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。底層經過氮化處理,以增強塗膜的附著力。
・與 TiCN・HX 相比,沖頭壽命顯著延長,有助於降低模具維護成本。
| 標準出貨日: | 19天~ |
|---|

附定位孔沖頭 -NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是NW塗層]
・在DLC鍍膜前先經過WPC處理,以提高DLC膜的附著力。與一般的 DLC處理一樣,對於沖板鋁材非常有效。
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是DLC塗層]
・與其他塗層相比,其最大的特徵是低磨耗。由於沖頭切削刃與工件之間的摩擦較小,因此在沖孔時對容易產生切屑問題的鋁材料進行沖孔時非常有效。
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・HX被覆處理・彈簧&銷加強型-
MISUMI
沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。
[什麼是HX塗層]
・是透過對TiCN鍍膜的基底進行氮化,提高TiCN鍍膜的密合性的鍍膜。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 19天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策