(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

製造商選配互換線(使用廣瀨電機・FUJITSU COMPONENT製・三住原創連結器)
MISUMI
採用日中共通型式 可從三菱電機、歐姆龍正式商品選配型式選擇自由長度電子配線。
藉由將三住原創電纜線用作零件而實現低價格。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】用於防止錯誤操作的尺寸指定型操作部外蓋。透明壓克力+鋼製外框,附門開關功能。支援寬、高可以10mm為單位指定的尺寸指定型。可收納要開關的操作部位。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
採用AWG28細徑的乙太網路線,柔軟易於使用。小型模組化插頭,外形纖薄,可用於集線器等連續插口以及狹窄空間。價格實惠,但所有商品均通過FLUKE測試。插頭上有護蓋,可防止卡榫斷裂。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

LAN電纜延長 無屏蔽 CAT6A 板裝(JJ中繼轉換接頭) 免工具壓接型
MISUMI
以大受好評的面板安裝型為基礎,追加自製用壓接型!無需特殊工具。
最高支援CAT6A!附屏蔽直型 RJ45 模組化插座。
安裝到面板上,透過RJ45連結器中繼和延長LAN電線。
無需工具即可組裝,適合現場組裝。
可對應AWG22~24 LAN電線。
使用獨特的技術防止串擾。
根據用途,可選擇附防塵罩・不附防塵罩的兩種類型。符合UL標準。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】日本壓著端子製造(JST)製造的金屬製外罩。是一般被廣泛使用的Dsub連結器用外罩,組裝簡單且堅固。表面經鍍鎳處理的軟鋼製外罩,與有屏蔽電纜線連接,可將EMI效果最佳化。箱型形狀可完全包覆連結器及電纜線的連接部分,針對雜訊可實現高水準的屏蔽效果。由於以螺帽將電纜線與外罩一同緊固,讓電纜線以高水準的支撐力被夾緊。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
符合MIL標準具有廣泛用途和多功能性的商品
基板間接續或介面接續等多種連接方式
【特長】
1.符合MIL標準的商品
HIF3B系列是基於MIL標準開發的商品,具有廣泛的用途。HIF3系列可互換使用。
2. UL認證商品
HIF3B系列 連結器已取得UL認證。
3. 防止誤插入的機構
配備以下防止誤插入的機構。
(1) 排針側插入導引鍵(極性鍵)形成凸部,嵌入插座的凹部(極性鍵槽)接續(MIL標準)
(2) 插座側的防誤插導引(極性導引)和排針側面的插槽(極性槽)接續
額定電流 壓接:AWG#28 1A 壓著: AWG#32、36 1A 其他 3A 額定電壓AC200V
使用溫度範圍:-55°C至85°C (註1) 使用濕度範圍:40%至80%
保管溫度範圍:-10°C至60°C (註2) 保管濕度範圍:40%至70%
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

附FCN連結器電源線 附散線外罩母端型(使用FUJITSU COMPONENT製連結器)
MISUMI
用散線讓箱內配線更輕鬆!利於控制盤内PLC及各種I/O機器的配線。
電線共有5種顏色可供選擇:AC用電線為黃色、DC用為藍色,另有紅、白、黑色,用途更廣泛!
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
使用本多通信工業製MR連結器和三住電線的電子配線。MR連結器電線可當作延長線使用。可廣泛被使用於伺服驅動器及各種控制機器的MR連結器電線。安裝中繼固定用治具MR-R4+。
【特長】
・連結器:本多通信工業MR連結器(連結器型號:MR-**)
・外罩:本多通信工業外罩(外罩型號:MR-*LK2+ )。
・電線:雙重屏蔽、單層屏蔽、小徑柔軟等4種類型、雙絞線。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・對於中繼用母端和中繼用公端,可選擇中繼連結器、Y端子、標識軟管等的多種組合。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

附PCR連結器電源線 附散線外罩型(使用本多通訊工業製連結器)
MISUMI
使用本多通信工業PCR連結器和UL1571單芯電線的電子配線。用散線讓箱內配線更輕鬆!
【特長】
・連結器、外罩:本多通信工業PCR連結器
・電線:UL1571 AWG24 單芯線30V 白色
・全長:最短0.2m~最長10m、長度以0.1m為單位指定。
・可選擇單側母端連結器、單側標識軟管、Y 端子或圓形端子。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

附PCS連結器電源線 EMI對策型(使用本多通訊工業製連結器)
MISUMI
使用本多通信工業的PCS系列半線間距連結器和三住製電線的電子配線。使用小外罩半線間距連結器。可用於KEYENCE製的程式化表示器等FA機器的電線。
【特長】
・連結器、外罩:本多通信工業PCS半線間距連結器
・電線:雙重屏蔽、單層屏蔽、小徑柔軟型等可供選擇。雙絞線。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・可選擇單側母端連結器、兩側連結器、Y端子、圓形端子。
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
【特色】七星科學研究所製造的防水型單壓鎖定式板裝插座。不需要專用工具的焊接接線連結器。簡單拆裝的單壓鎖定式。嵌合時可發揮防水功能的室外用連結器。用於耐氣候性、耐衝擊性優異的高強度塑膠外殼。【用途】連接直型插頭。