【特色】●銅箔屏蔽發揮高屏蔽性能的魔鬼氈軟管●容易焊接於屏蔽部,減少處理接地時間●相較於鋁箔或金屬網格薄片型軟管,具有較高的繞曲性能●為魔鬼氈固定式,無需使用工具即可輕鬆裝卸●由於以魔鬼氈固定,因此密閉性優於鈕扣式●取得專利商品
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
【特色】MISUMI原創、低價格、對環境耐用性高的A型連結器。螺絲式接線型。電線連接方式為螺絲式,無需專用工具,僅使用一字螺絲起子即可輕鬆連接。與大型連結器製造商製品可完全互換。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
附銅箔發揮高屏蔽性能的扣合式軟管●銅箔屏蔽發揮高屏蔽性能的扣合式軟管●容易焊接於屏蔽部,減少處理接地時間●為扣合式,無需使用工具即可輕鬆裝卸●可由扣合處的間隙自由將電線取出、分支
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】・MISUMI原創ATX機殼・可由前方更換風扇過濾器・直放、橫放兩適用・3.5英吋硬碟槽×2、5.25英吋硬碟槽×3、前側USB×2
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

Dsub連結器 EMI對策 單壓式樹脂外罩【包裝數為1~2】
MISUMI
【特色】容易拆裝的單壓式外罩。與螺絲緊固型相比,可縮短拆裝時間。鎖緊時的拉拔力高於螺絲緊固型。電線拉出方向有直通與彎角兩用。請配合連接用途選擇適當的配件。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
D5000系列連結器專用壓著工具【特色】・TE公司Dynamic D5000系列連結器專用壓著工具。・可完成大型連接器AWG10~AWG16之間的壓著作業。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】・molex製造的5559/5557系列連結器專用壓著工具。・從555□TLS系列到粗線用的555□PBT3LS系列,皆可利用這1件完成壓著。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
●銅箔屏蔽具有高屏蔽性能的夾鏈式軟管●不需工具即可固定的高密閉性雙軌構造●單軌透明設計可輕易嵌合●屏蔽部容易電鍍,減少地線處理工序●最適合想確實密閉保護電線時使用●最適合無塵室使用
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【用途】・最適合行動測量工具的USB擴充端子台【特色】・輕量省空間設計,與攜帶式PC合用,利於移動作業・附USB線(1.8m)・模組本體側附電纜防脫連結器外蓋
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【用途】・USB擴充端子台【特色】・最適合行動測量工具・輕量省空間設計,與攜帶式PC合用,利於移動作業・附USB線(1.8m)・模組本體側附電纜防脫連結器外蓋