(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
【省空間對應】適合在空間不足,所以想指定齒輪寬度、軸轂尺寸等情況下使用。Spur Gears - Tooth Width/Hub Dimension Configurable, Pressure Angle 20°
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
推向Z軸方向,不旋轉就停住。並附有刻度,可進行簡單的調整。[Simplified Adjustments] Z-Axis, Rack & Pinion, Scaled Post Units
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
適合使用於導桿架等的固定和嵌入板子、價格最低廉的滾珠導桿。此規格可進行高精準度的直線運動和傳遞旋轉扭矩。另外、軸加工後的滾珠溝槽和鋼球的接觸面大、負荷容量也大、壽命長。1軸也可以作為直線導軌使用,展現了精巧的設計。Ball Splines - Both Ends Tapped
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
和標準型相比,最大縮減寬度可達33%、外徑可達16%。Shaft Collar (Split) - Standard / Compact / Balanced
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆768元-2565元/個◆◆
鑄鋁材質,垂直度0.05,底面定位孔+腰孔,達到輕量化,且通過FEA強度分析,可滿足中輕荷重的使用狀況角板座主要用於支撐或加固被固定件,經濟型角板座應用於中精度要求的自動化設備行業。適合機構部品支架用途的新商品具有【輕量化】【高剛性】【低價格】【易安裝】四大特點!特點1:側面頂部R角圓滑過渡,防止碰傷。特點2:兩安裝面的垂直度保證在0.05/100以下。特點3:兩安裝面設有定位孔,保證公差H7,且底面為“定位孔+橢圓孔”組合,方便安裝。特點4:鋁鑄造工藝實現輕量化和超低價格。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 1059元-2585元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
脈衝信號電壓可接5~24V
無需另配5V開關電源與串聯限流電阻
※經濟型步進馬達無原點復歸功能。
※RS232接口是工廠端導入內部程序和修改參數用
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

內六角孔止迴螺絲 -杯尾・盒裝販售-【包裝數為200~1,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Hex Socket Set Screws/Cup Point (Box)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
和標準型相比,法蘭徑(H尺寸)精巧4~5mm・外徑(D尺寸)也精巧2mm的規格。法蘭形狀的長度:標準型規格。Flanged Compact Type - Single
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆80元-797元/個◆◆
● 本系列商品為重荷重用平鉸鏈,根據尺寸不同可以最高達到1000N的容許荷重(使用2個時的數值)● 商品材質上分為不鏽鋼製與鋅合金壓鑄,開孔分為適用皿頭螺栓用以及極低頭螺栓用兩種,但鋅壓鑄件無極低頭螺栓型商品,選擇時請注意
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 40元 - 248元/個◆◆
● 特殊黃銅合金基材浸透潤滑油規格。維護頻率低。
● 比滾動軸承更能承受重載。
● 在供油狀態下最適合高速輕載的作業條件。
● 在潤滑油、潤滑脂潤滑的狀態下耐磨性,耐燒結性優異。
● 在「高溫」、「低溫」的嚴苛溫度條件下也可使用。
● 和滾動軸承相比,襯套厚度薄、節省空間。
● 可用於直線運動和旋轉運動。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
Fulcrum Pins - Selectable / Configurable - Straight
因輸入規制限制CBD,CBBD ,部分規格無法輸入販賣。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
為可選擇各種樹脂・硬度的標準滾輪附軸承型。可選擇內外徑・長度。Rollers - With Bearings (L=15 ~ 100) - Straight / Crowned
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。Flanged Idlers with Teeth - T5, T10 - Both Sides Bearing
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆141元-6,694元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
梯型螺桿是一款符合 30 度梯形螺紋標準的滑動進給螺桿,主要用於傳動(進給和升降)和位置調整裝置中,具有一定的自鎖性。
經濟型梯形螺桿採用高品質滾輪軋製,保證7e級精度,材料為SUS303和S45C兩種。兩端部有7種追加工可供選擇,基本滿足所有形狀,購買後無需進行二次加工。
與經濟型梯形螺桿用螺帽配合使用,可保證螺紋間隙的一致性。
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆365元-3,784元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
梯型螺桿是一款符合 30 度梯形螺紋標準的滑動進給螺桿,主要用於傳動(進給和升降)和位置調整裝置中,具有一定的自鎖性。
經濟型梯形螺桿採用高品質滾輪軋製,保證7e級精度,材料為SUS303和S45C兩種。兩端部有7種追加工可供選擇,基本滿足所有形狀,購買後無需進行二次加工。
與經濟型梯形螺桿用螺帽配合使用,可保證螺紋間隙的一致性。
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆146元-312元/個◆◆
商品概要
●作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
●透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆238元-238元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
近接感應器是種開關型感測器(即無觸點開關),它既有行程開關、微動開關的特性,同時具有傳感性能,且動作可靠,性能穩定,頻率回應快,應用壽命長,抗干擾能力強等、並具有防水、防震、耐腐蝕等特點。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆104元-801元/個◆◆
帶法蘭型線性襯套把滾珠襯套與襯套座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單的組裝到機構上。
嵌入式帶法蘭線性襯套不會外伸到安裝面的相反側,因此安裝面相反側空間比較寬裕。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆59元-2,110元/個◆◆
線性導桿是一種高精度軸類產品,可與線性襯套和其他襯套類產品進行配合使用,不僅擁有優異的耐磨損性,同時還能選擇多樣的追加工方案。
經濟型產品,請訂購2個以上。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
【特長】迷你型滾珠導引用襯套 滾珠襯套標準型。MINIATUER BALL BEARING GUIDE BUSHING / BALL SLIDER - STANDARD。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
轉動體(滾珠)並不旋轉,摩擦抵抗力較低,可以順暢動作。Ball Slide Guides Counterbored Holes / Tapped Holes
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
軸不需銷孔加工,只需鍵槽加工即可緊固。Universal Joints/Rubber Cover-Single Type/Double Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策