(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 17天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 17天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
搭配導電用墊圈HDW使用,可使擠型架之間產生導電性。For 6 Series (Slot Width 8mm) - Toothed Washers (Internal Teeth Type)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
業界最小等級,為寬度指定單位1mm的平面輸送帶。較CVSC保養週期長且省空間。Flat Belt Conveyors - Head Drive, 3-Groove Frame (Pulley Dia. 50mm)
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

平面皮帶輸送帶 附防止蛇行榫頭部驅動 3溝槽擠型架(皮帶輪徑50mm)
MISUMI
使用防止蛇行榫皮帶,以橫向施力防止蛇行、適合維持皮帶直進性的輸送帶。相較於CVSD維修效率更佳也更省空間。Flat Belt Conveyors - With Meandering Prevention Crosspiece, Head Drive, 3-Groove Frame
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

MISUMI
MISUMI最便宜的重荷重腳輪!!儘管大量使用也可以壓低成本。Casters - Heavy Load - Wheel Material: Nylon - Fixed Type
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
最適合用於一般環境下、無需縝密計算流量時的低價類型。One-Touch Couplings - Male Thread Fittings (Round)
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
可依長圓孔的高度・寬度做調整。也提供刻度方便記錄位置。Adjustable with Slotted Holes/Engineering Plastic Rails
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
附扳手溝槽輪軸承隨動器的外輪有熔接優力膠。Cam Followers Urethane-Straight Slot/R Type/With Seal/No Seal
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
適用於確保皮帶直進性和對橫向施力的安全性。皮帶表面附著性低,適合黏著性、附著性強的輸送物。Flat Belts-Food Transfer/With Meandering Prevention Crosspiece
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
軸套部可旋轉固定工件,以測量尺寸。Slot Pins for Inspection Components - Clamp Type - Diamond / Round Straight
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
頭緣部可調整高度。請與檢查治具用直柱型銷等一同使用。Bushings for Inspection Components - Shouldered - Standard Type
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
【特長】軸端直角精密度高(┴0.03),保證同軸度0.02之直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )一端外螺牙 / 一端外螺牙附扳手槽型。High Precision Linear Shafts - One End Threaded / One End Threaded with Wrench Flats
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:商品的額定荷重・軸向間隙・螺帽尺寸與類似商品不同。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C5
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Casters - Light Load - Wheel Material: Polypropylene - Swivel with Stopper
【特色】
・活動、附煞車型的腳輪。
・輕荷重用。
・車輪材質為聚丙烯。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
Revolving Crank Handles with Square/Round Bore/Cost Efficient Product
【特色】標準泛用的方孔、圓孔手輪。
【材質】聚醯胺。
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
高剛性擠型架專用的擠型架護蓋。安裝時需要專用的追加工。Plates for High Rigidity Type - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

8-45系列(溝槽寬度10mm)隱藏式接合零件 單接合組裝完畢之擠型架
MISUMI
不需要指定加工,可使用簡易接合。對應的擠型架需要有板手孔。Blind Joint Components - Single Joints Aluminum Extrusions with Built-in
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用 預裝方形螺帽用金屬固定座【包裝數為100】
MISUMI
預裝方形螺帽HNKK用的固定座Pre-Assembly Insertion Metal Stoppers - Standard
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
利用於馬達附件的軸心突出部的治具。[Medium Accuracy] Motor Bracket Mounting Fixtures for Single Axis Actuators LST10
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
單端面作外螺牙加工的導桿。Shafts for Miniature Ball Guides - One End Machined - One End Threaded
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
可因應不同用途改變安裝方法的雙邊軸端加工規格Shafts for Miniature Ball Guides - Both Ends Machined - Both Ends Tapped
| 標準出貨日: | 6天 |
|---|

MISUMI
與法蘭一體的規格,可減少安裝手續。嵌入:因為無給油襯套不會從安裝的反方向突出,所以此規格可以確保安裝的反方向處的空間性。中央:因為在無給油襯套本體的中心附近可以安裝工件,荷重與空間可以平衡地分散在法蘭兩側。Flange Integrated Oil Free Bushings - Center Flanged