(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
保證外側為直角,並施以表面處理的精密角座。L-Shaped Surface Treated Angles - Milled Surfaces, Outside Corner Perpendicular, Dimension Configurable
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|

MISUMI
直接固定把手軸,以增強固定效果。[High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Rectangular, Reinforced Clamp
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

【高精密度】XY軸 鳩尾槽 進給螺絲式 強化固定具 (導程4.2mm)
MISUMI
直接固定導程4.2mm且可流暢運轉的進給螺絲軸,以增強固定效果的XY軸精密滑台。[High Precision] XY-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Reinforced Clamp
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
直接固定進給螺絲軸,以增強固定效果的XY軸精密滑台已上市。導程為0.5mm,最適合精密進給時使用。[High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Feed Screw - Reinforced Clamp
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

【高精度】Z軸 鳩尾槽 進給螺絲式(導程4.2mm) 長方形 薄型
MISUMI
導程4.2mm且可流暢運轉的進給螺絲型Z軸薄型精密滑台![High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - Z-Axis, Low Profile (Lead 4.2mm)
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力246.6N
MISUMI
是高度較低的下壓固定直底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Straight Base)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力2744N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Handle (Straight Base)
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力2800N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Handle (Flange Base)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(長臂型直底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力784N
MISUMI
便於從遠處夾住工件,並可確保鬆開時有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Straight Base/Arm 100°/Handle 56°
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Toggle Clamps-Vertical Handle/High Arm Type/Flange Base/Arm 95°/Handle 60°
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
具有良好耐腐蝕性的低壓栓入接頭。Brass Fittings for Steel Pipe/Tee/Threaded/Tapped
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
具有優異耐藥品性,SUS316材質的接頭。Air Couplers/Chemical Resistant/Socket/Tube Connector
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

8系列(溝槽寬度10mm)-1列溝槽用- 相異尺寸擠型架連接角撐架
MISUMI
可連接40方形、30方形的角撐架。Assembly Brackets for Different Extrusion Sizes - For 1 Slot - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
皮帶輸送帶的工件導引安裝零件。L-Shaped Conveyor Guide Rail Brackets - Offset Type
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

MISUMI
在2倍間距型的鏈輪的兩側裝置軸承的惰輪。Idler Sprockets with Hub - 2040B, 2050B, 2060B Series - Double Pitch
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
於NW法蘭上銲接SUS管的商品。Fittings for Vacuum Plumbing/NW Flanged x Stainless Steel Pipe/Double Nozzle
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

單軸自動裝置 控制器EXRS-C1用動力・訊號一體成型纜線(耐彎曲)
MISUMI
單軸自動裝置用動力纜線,適用於保養用途。Single Axis Robot Options / Maintenance Products - Power/Signal-Integrated Cables (Flex-Resistant)
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策