(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

浮動接頭 簡易連接型 【內螺牙】氣壓缸連接器 鈑金支撐座組合品
MISUMI
能發揮省空間效果,配合M3~M6的浮動接頭。Floating Joints, Quick Connection Type - Sheet Metal Holder Set
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

MISUMI
可維持薄型氣壓缸位置的專用安裝零件。Cylinder Trunnion Plates - For Compact Cylinders
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
鉸鏈座L型的T尺寸已經有比既有產品大2號的尺寸可選擇Thick Hinge Bases - L Shaped Fulcrum Type
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
【特色】・直接配管型可直接與配管連接。・底座配管型可安裝於底座單體進行配管。電磁閥本體無法直接與配管相連。使用時請另外選購底座單體。・外觀尺寸與直接配管型相同。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
用1pcs的角撐架即可連接3列溝槽型的擠型架。For 5 Series (Slot Width 6mm) Aluminum Extrusions - Thick Brackets - For 3 Slots
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

5系列(溝槽寬度6mm) 20・25・40方形後裝隱藏式角撐架
MISUMI
後裝型的隱藏式角撐架。Brackets Series 5 (Slot Width 6mm)/Post-Assembly Blind Brackets
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
有防旋轉突起的2列溝用角撐架。Tabbed Brackets - For 2 Slots - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
1面有2個安裝孔的角撐架,可更牢固地連接擠型架。Triangle Brackets - For 1 Slot - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
價格最為低廉的隱藏式接頭。Blind Joint Parts - Tapping Joints(Series5)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
鋁擠型門用的附感應器磁力門扣Magnetic Catches with Sensors for Aluminum Extrusions【特色】鋁擠型門用的附感應器磁力門扣。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|

MISUMI
欲將工件緊固時,請與外螺牙銷一併使用。Bushings for Inspection Components - Threaded Bushings
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
高度方向的定位銷。安裝分壓入與沉頭孔型,並且可自由指定外徑與高度。Height Adjusting Pins - Counterbored
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
此調整螺絲定位塊無多餘壁厚,尺寸精簡。由於設計上為沉頭孔,六角部不會突出Threaded Stopper Blocks-Counterbore Type
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
使用已調整預壓的JIS5級角接觸軸承,最適合高精密度・高速旋轉用途。襯套座底面可作定位孔加工。Support Units-Fixed Side/Square/With Dowel Holes
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Compact Air Fittings - Tubes, One-Touch Couplings, Speed Controllers - Bulkhead Unions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
內六角凸輪軸承隨動器的外輪壓入MC尼龍樹脂之後,扣環可防止脫落。Resin Cam Followers-Retaining Rign/Hexagon Socket Head/Hexagon Socket Head Screw
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
便於從遠處夾住工件。Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Flange Base/Arm 110°/Handle 90°
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可用於固定有深度的工件。Slot Pins for Inspection Components - Threaded Straight Long
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可利用M6攻牙延長把手的鳩尾槽進給螺絲式精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - X-Axis, Extended Knob
| 標準出貨日: | 詢價 |
|---|

【高精度】X軸 鳩尾槽 進給螺絲式(導程4.2mm) 正方形 把手延長
MISUMI
可利用M6攻牙延長把手的鳩尾槽進給螺絲式精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - X-Axis, Extended Knob (Dowel Holes, Lead 4.2mm)
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

6系列(溝槽寬度8mm)隱藏式接頭零件 已組裝擠型架 簡易接頭型
MISUMI
不用追加工也可使用簡易接頭Aluminum Extrusions with Built-in Joints - Simple Joint Type
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

6系列(溝槽寬度8mm)隱藏式接合零件 預裝雙接合組裝完畢擠型架
MISUMI
不需要指定追加工,即可使用預裝雙接合。Aluminum Extrusions with Built-in Joints - Pre-Assembly Insertion Lock Nut Double Joint Type
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
由於對擠型架的追加工僅端面攻牙,為緊固作業性優異的簡易接合。Blind Joint Parts - Simple Joint Kit
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

6系列(溝槽寬度8mm) -1列溝槽用- 擠出極厚型角撐架(直角加工型)
MISUMI
可用與HBKTS6相同的螺栓數進行更強固的連接。Extruded Brackets - For 1 Slot - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions - Ultra Thick Brackets (Perpendicularly Machined)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
不須處理麻煩的螺帽定位。Nut Mounting Brackets - For 1 Slot - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策