(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

灌嘴 -相當於HPM1・SKD61/泛用螺栓型・法蘭厚度10mm・L尺寸固定-
MISUMI
適用於塑膠射出成形模具。此為泛用螺栓型・法蘭厚度10mm・L尺寸固定-之灌嘴。材質相當於HPM1 SKD61。
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
| 標準出貨日: | 5天 |
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
冷卻用SP規格管接頭 -雙閥/插座・管栓/附六角頭緣/外螺絲安裝用-
MISUMI
【用途】
模具配管用接頭。
【特徴】
插座和插頭均設有自動開關閥,防止分離過程中流體流出。它也很容易處理。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
・安裝模具時用來改變方向的軟管接頭。
・鎖付螺絲後,可以旋轉頭部來調整插座連接部分的角度。
・模具冷卻配管用。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

模具冷卻用簡易接頭 -管栓・插座分離型/高溫用(耐熱99℃)/直柱/L形-
MISUMI
[特點]
- 插頭(接頭部分)、插座(螺紋部分)和管子可以一鍵安裝和拆卸。
・拔掉插頭後,模具內不會殘留插座突起。
・流體可以使用熱介質、水(清水)、空氣。
- 插座的螺紋部分採用耐熱密封,因此不需要密封膠帶或其他密封材料。
(密封效果僅有2-3次,因此之後請使用密封膠帶等。)
[注意事項]
・請在水溫99°C或以下。
・請將衝擊壓力(衝擊流等產生的瞬時壓力)控制在最高使用壓力(0.9MPa)以下使用。
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
精密級小徑・薄管二階射銷套筒 -SKH51/薄管/單邊管壁厚度0.3mm~/軸徑固定型/軸徑指定型 S尺寸加長-
MISUMI
與單階不同的二段式射銷套筒。尖端處的壁厚最小可設定為0.3mm,壁厚使其變薄。與常規產品相比,內徑滑動部分的長度(S尺寸)可選擇到30mm。還有保持固定徑型和保持徑指定型(以 0.1mm 為單位)。