附定位孔頂料沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
・我們已將塗層沖頭的對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是HW塗層]
・藉由WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
・抑制頭緣破損或刃口磨耗、降低維護工時和總成本的高耐用性產品
[什麼是厚板用沖頭]
・推薦使用在沖裁高強度材料並擔心沖頭邊緣損壞時
[什麼是RX塗層]
・是比TiCN更硬、更耐熱的塗層。底層經過氮化處理,以增強塗膜的附著力。
・與 TiCN・HX 相比,沖頭壽命顯著延長,有助於降低模具維護成本。
・透過重新選用表面處理,可以減少維護工時和總成本。
| 標準出貨日: | 19天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 19天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

頭緣止迴導引沖頭 -一般/TiCN被覆處理/HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)/DLC被覆處理/NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-
MISUMI
藉由頭緣固定沖頭,防止鍵槽或板材脫落的導引沖頭。前端塗採用TiCN 和 DLC 塗層。 HW/NW 塗層結合 WPC® 處理來提高塗層的耐用性。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 20天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 23天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 20天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 20天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 25天~ |
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
| 標準出貨日: | 18天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

一段中心銷 -SKD61+氮化處理/軸徑(D)固定/前端A・V公差±0.01/±0.02-
MISUMI
工具鋼SKD61+氮化・軸徑(D)固定・軸徑公差-0.01_-0.02型一段中心銷。