(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
使用多治見無線PRC03的單壓、中繼型線束 附直型連結器的纜線,延長非常便利 是安裝了廣泛運用在機器間連接用的PRC03連結器的電纜線。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
【特色】廣瀨電機製造的單壓鎖定式中繼轉接器。設計簡單靈巧的連結器。連接直型插頭。拆裝方式為單壓式,只要抓住直型插頭外環一拉即可。【用途】可用於攝影機線束的連結器。
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
【用途】WAGO 2線超小型組(散線)極數追加用散裝座式端子台。【特色】・2線式座式端子台的單體型・極數不足時,請購入不足部分的單體。・若是同時購入必要極數數量的單體及 1片端板,則可構成多連的端子台。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

插入型連接端子 187系列 公端(嵌合部露出型)【包裝數為100】
MISUMI
NICHIFU製。可靠性高,日本製造商製187系列插入型端子。CSA規格。每包100個販售。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

插入型連接端子 187系列 母端(嵌合部露出型)【包裝數為100】
MISUMI
NICHIFU製。可靠性高,日本製造商製187系列插入型端子。CSA規格。每包100個販售。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
將香蕉插座⇔BNC插頭互相轉換的端子台。
・分類:轉換端子台
・顏色[其他]:其他
・規格:BNC插頭(公端)φ4mm香蕉插座端子台
・額定電流(A):10
・電鍍:鍍鎳
・使用溫度範圍(℃):-5~50
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
可支援一般的類比CCD攝影機。【特色】・最短0.2m~最長25m,可以0.1m為單位指定長度。(關於適合的製造商、型號,請確認攝影機製造商規格・接線圖)・指定適切的長度,可防止雜訊、降低成本。