使用多治見無線PRC04的連結器線束 高密度單壓型【特色】・裝卸時不需轉動操作,於狹窄空間使用作業性優異・標準規格產品包括37芯連結器的高密度單壓型。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
單側附Y端子或標識軟管的規格,根據PLC信號名來印刷標示套管的印字内容、特殊結線。
兩側連結器規格均為直型結線。
本商品使用三住製MIL連結器。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

LAN電纜延長 有屏蔽 CAT6A/CAT6 板裝彎角型(JJ中繼轉換接頭)
MISUMI
對應CAT6A!附屏蔽的模組化插座。
小型、彎角型的中繼轉換接頭,有助於節省空間的設計。
可安裝在面板上中繼和延長RJ45接頭的LAN電線。
本商品也可用於CAT5e規格。符合UL標準。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
專為低價而設計的CAT6A乙太網路電線。小型模組化插頭。外型窄小,適用於集線器等連續插口或狹窄空間。防止插頭卡榫折斷,卡榫部有護蓋保護。符合「ANSI/TIA-568-C.2」、「ISO/IEC 1180 2nd Edition」、「IEC 60603-7」等通訊規範,所有商品均經過FLUKE測試。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
・省空間省工時直插式連接(Push-In Design)端子台。
・直插式端子台結線間距3.5mm、40極、34極、20極共3種。
・上方連接為、MIL連結器40芯、34芯、20芯。
・可輕鬆裝設至35㎜DIN導軌。
■直插式連接端子台系列■
直插式連接(Push-In Design)PLC端子台
直插式連接(Push-In Design)COM端子台 1對18 x2極
直插式連接(Push-In Design)3線式端子台(NPN、PNP)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆2339元-4616元/卷◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
・5e 工業乙太網路線
・適用於固定/可動部位的 EtherCAT 網路應用
・100公尺成卷販售
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

附Dsub連結器電源線 EMI對策・薄外罩型(使用歐姆龍製連結器)
MISUMI
使用歐姆龍製薄型外罩的電子配線,薄型外罩不易與機器機構形成干擾。
【特長】
・連結器、外罩:歐姆龍製
・電線:雙重屏蔽、小徑柔軟型、耐油,有6種電線類型可選擇。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・兩側附連結器、單側附Y端子等,可任意組合
・EMI對策外罩、通用塑膠外罩
・可選擇M2.6短螺絲或#4-40短螺絲
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

附Dsub連結器電源線 散線・薄外罩型(使用歐姆龍製連結器)
MISUMI
使用歐姆龍製Dsub連結器、薄型外罩、UL1007單芯線的系列。薄型外罩可達到省空間效果,且利於控制盤内的PLC及各種I/O機器配線。 【特長】
・連結器、外罩:歐姆龍製。薄型外罩,不易與機器機構互相干渉。適用於連接PLC等機器。
・電線:UL1007 AWG24 單芯線 5種顏色(黃、藍、白、黑、紅)。AC用電線為黃色,DC用為藍色,另有紅、白、黑共計5色可供選擇。・全長:最短0.2m~最長 10 m,長度以0.1 m 為單位指定。
・可選擇單側附標識軟管、Y 端子或圓形端子。
・僅 有EMI 對策外罩
・可選擇 M2.6短螺絲型或 #4-40 短螺絲型。
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
HARTING A型連結器【用途】
・根據連接對象不同,有2種用途。連接外罩:電纜線對電纜線;連接底座:基板對電纜線。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
HARTING公司製。1拉桿式中繼外罩。
【關於CE標誌刻印】
過往商品皆符合CE低電壓指令,2020年3月起,CE標誌刻印在外罩上的可見位置。
品質與性能相關沒有變更。由於CE刻印品的切換需要數年時間,因此有可能出現新舊商品混和出貨的情況,請見諒。
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
附七星化學研究所NR連結器線束 採用單壓鎖定式,有助於減少現場配線作業的工時,具有優越的作業性
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
【特色】七星科學研究所製造的歐規螺絲板裝插座。焊接接線,不需要專用工具。安裝於面板上與直型插頭連接。【用途】從電源用到訊號用,各種用途皆可使用。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策