(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
大頭錐形的壓入+螺帽固定形狀。比起壓入型可維護性較高。Locating Pins - Large Head, Tapered (Threaded)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

內六角孔皿頭螺栓 -不鏽鋼・盒裝販售-【300~1,000入裝】【包裝數為100~2,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Flat Head Cap Screws/Stainless Steel (Box)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
能以省空間方式設置的支撐座組。Device Stands - Compact, Through Holes Type (Solid)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆7,751元-27,342元/個◆◆
※對應RoHS和CE認證。
1.精度高—驅動器和模組之間是閉環控制,即使長時間連續運行,精度變化比傳統螺桿模組小。
2.速度快—直接驅動負載,可實現高速運行,最高速度:2.0m/s。
3.壽命比傳統螺桿模組最高提升2.5倍。
4.MISUMI線性馬達模組標配單動子,可根據使用者需求變更動子數量。
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
【接續種類】螺牙⇔螺牙同徑、同種【接續形狀】管接頭【材質・表面處理】有碳鋼鋼管・電鍍鋅、SCS13A・無可供選購。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆236元-1,635元/個◆◆
線性滑軌又稱滑軌、線軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比線性襯套更高的額定荷重,以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩荷重,可在高荷重的情況下實現高精度的直線運動。
線性滑軌是用來支撐和引導運動部件,按給定的方向做往復直線運動。主要是用在精度要求比較高的機械結構上。線性滑軌的移動元件和固定元件之間不用中間介質,而用滾動鋼球。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

【經濟型】 線性導桿 一端外螺牙 一端內螺牙附逃溝 附扳手槽型
MISUMI
標準價格:◆◆156元-5410元/個◆◆
線性導桿是一種高精度軸類產品,可與線性襯套和其他襯套類產品進行配合使用,不僅擁有優異的耐磨損性,同時還能選擇多樣的追加工方案。
經濟型產品,請訂購2個以上。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
可配合安裝零件,指定孔位置的時規皮帶用金屬零件。Timing Belt Clamp Plate/Overpressure Prevention/Configurable Hole Position
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
可依照用途直柱形.桶型或優力膠壓入型。Pulleys for Flat Belts (Width T=6 ~ 32) - Flanged, Crowned, Press-Fit Urethane
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
單側附軸轂可簡易的以固定螺絲與軸緊固。Urethane Rollers - with Collars - Set Screw Hole
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
導桿徑和標準型相同,但襯套外徑較標準型小1~2mm,較為節省空間。Miniature Ball Guide Set - Straight
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。Flanged Idlers with Teeth - S5M, S8M, S14M - Both Sides Bearing*S14M型(兩側軸承型)從2014年度起S14M型出貨時附上法蘭(無鉚接)。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

時規皮帶輸送帶 GV系列 頭部驅動 雙列 兩列溝槽(皮帶輪徑30mm)
MISUMI
最適用於托盤輸送及組裝於設備內的時規皮帶輸送帶,馬達,皮帶輪支撐座可自由指定裝置於內或外側,皮帶更換上更簡單快速.皮帶寬度和機械長度可分別依照10mm,5mm為單位進行指定!
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆132元-1009元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪和時規皮帶進行設計。
通過時規皮帶輪和時規皮帶齒間的咬合,來實現傳動和傳送的作用。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
導程可從2mm、5mm、10mm之中選擇的鳩尾槽進給螺絲式滑台。實現同等於齒條&小齒輪式的長行程。亦適用於垂直使用。[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - Long (Selectable lead type)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
與固定把手合為一體,故不需要固定工具,可迅速變換工序。Shaft Collar - Standard Type with Clamp Lever / Compact Type with Clamp Lever - Side Mount Hole
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆939元-939元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。經濟型溫度控制器—操作簡便、易學易用且價格實惠的溫控器。溫度漂移及穩定性能優於同級儀表,具備一定節能效果,專為輕工機械、環境制冷制熱設備等溫度範圍在0.1~999.9℃之間的應用而設計。選型、設定及操作更為簡潔。多組輸入/輸出,功能齊全,性能更強,應用範圍更為廣泛的溫度感測器。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
栓部頭部附六角孔的類型。用六角扳手便可安裝,也是最低價的型號。Cam Followers-Hexagon with Socket/Crowned Type/With Seal/No Seal
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
可指定全長的感應器.開關安裝用軌道。Rails for Switches and Sensors - L Configurable, No Hole (Shape A, B and C)
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆142元- 217,900 元/個◆◆
開放型皮帶是傳遞馬達所產生的旋轉動力的部件,
通過時規皮帶輪和時規皮帶齒間的咬合,來實現傳動和傳送的作用。
開放型皮帶適用於往復運動,並備有豐富的連接金屬件。
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
業界標準規格。Miniature Linear Guides - Short Blocks, Light Preload / Slight Clearance
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

螺帽JIS1種 -盒裝販售- 【200~1,000入裝】【包裝數為200~1,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Nuts/Right-Hand Thread (Box)
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策