(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
半徑為140mm彎曲的鋁擠型。可使用隱藏式接合零件與8系鋁擠型連接。Aluminum Extrusion 8 Series 90-Degree Bent Aluminum Extrusions for Corner
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

8-45系列(槽寬10mm)組裝完畢擠型架 隱藏式接頭 預裝雙接頭組
MISUMI
不用追加工也可使用預裝雙接頭Blind Joint Components - Double Joints Pre-Assembled Aluminum Extrusions for 8-45 Series (Slot Width 10mm)
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
可將兩處安定的緊固。Blind Joint Components - Post Assembly Insertion Double Joint Kits for 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可將擠型架並排連接。Blind Joint Components - Parallel Joint Kits for 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
附不需焊接、鉚接的引線。Contact Probes and Receptacles-NRSB45 Series/NRB45 Series/NRB68 Series/NRB88 Series
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
鋼製U型把手STEEL U-SHAPED HANDLE鍍亮鉻鋼製的U形直立式圓棒把手,附加墊圈造型穩重,價格實惠安裝部內螺牙,螺牙深度固定12mm高度固定43mm,握柄寬度8-10mm,安裝孔間距88-235mm
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆242元-242元/個◆◆● 三住經濟型橫壓型肘節夾鉗,又稱推拉式快速夾鉗,採用連體模具生產工藝,大幅降低生產成本。
● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗,快速夾,是通過連杆機構固定工件的夾具商品,可在檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中使用。
● 肘節夾鉗其本身操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位元。
♢肘節夾鉗是手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天 |
|---|

MISUMI
兩輪輻收納手輪HANDWHEEL台灣製造的兩輪輻手輪價格實惠,附握柄把手不用時可收起,方便作業空間狹小的地方使用本體材質使用聚醯胺(PA),握柄材質酚醛手輪外徑88-250nm,安裝孔8-12mm
| 標準出貨日: | 5天 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆35元-41元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS
● 經濟型六爪旋鈕,外表美觀,經濟實用。被廣泛使用在工業自動化各類設備中
● 旋鈕握持部本體材質為酚醛樹脂,可耐高溫至80℃
● 適合用於中小型設備中,與螺牙零件搭配鎖緊固定
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆1815元-10813元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆1815元-10813元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆1765元-12935元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆2044元-12935元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆601元-980元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
產品系列豐富齊全,有3種安裝類型,採用經濟型黃色外殼,螺距可對應經濟型梯形螺桿。
數字滾動顯示,可輕鬆讀取。
便於進給螺絲的定位以及分度。
在製造現場更換螺桿裝置時,可防止因刻度等讀取失誤所造成之設定錯誤。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆967元-980元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
產品系列豐富齊全,有3種安裝類型,採用經濟型黃色外殼,螺距可對應經濟型梯形螺桿。
數字滾動顯示,可輕鬆讀取。
便於進給螺絲的定位以及分度。
在製造現場更換螺桿裝置時,可防止因刻度等讀取失誤所造成之設定錯誤。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆141元-6481元/個◆◆
線性導桿是一種高精度軸類產品,可與線性襯套和其他襯套類產品進行配合使用,不僅擁有優異的耐磨損性,同時還能選擇多樣的追加工方案。
經濟型產品,請訂購2個以上。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特長】
・採用防鏽功能強的SUS430材料的無噴漆底盤。
・非常適合在無塵室中使用,不用擔心油漆剝落。
・配有L型支架,安裝方便,可垂直和水平安裝。
・不含電源的型號。
・3.5 吋托架 x 3、5.25 吋托架 x 1、前置 USB x 2。
・對應SFX電源C型/D型。
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
兩端為USB2.0 TypeA公接頭的線束。額定電壓30V、附屏蔽 U02-AM-AM-長:使用溫度範圍:-10℃~70℃、保存溫度範圍:-20℃~70℃